Raccord instantané droit 10-KGH de diamètre différent (Numéros de référence)

Raccord instantané droit 10-KGH de diamètre différent
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Used to connect different sized tubes.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KGH04-06
10-KGH06-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

10.24 €

2 26 jours 4

11.37 €

2 26 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. différent Réducteur droit Number of Connection Tubes(pc.) 2 Spécifications Qualité ISO : 5
Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique