Male Branch Connector 10-KGLU One-Touch Fitting (Numéros de référence)

Male Branch Connector 10-KGLU One-Touch Fitting
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Use to branch line at right angles to female thread.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KGLU06-01
10-KGLU08-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

13.50 €

2 26 jours 61/8

29.66 €

2 6 jours 81/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Coude de raccordement Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Couleur Blanc Spécifications Qualité ISO : 5
Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique