Raccord en T de service Raccord de tuyau à une touche 10-KGY (Numéros de référence)

Raccord en T de service Raccord de tuyau à une touche 10-KGY
Stainless steel specification one-touch fitting suitable for use in corrosive environments.
[Features]
· Metal parts made of SUS303.
· With a CRT line that is averse to copper ions, it can be used for water cleaning of food equipment that is exposed to water and salt.
· Can be used in clean rooms that are averse to the generation of particles through copper tarnishing and rust.
· Tube material: polyurethane.
[Applications]
· Used to branch a pipe in the same direction and at a 90° angle from a female thread.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KGY08-02
10-KGY08-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connection screw

14.03 €

2 26 jours 1/4

14.61 €

2 26 jours 3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Union de raccordement en T D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 8
Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 2 Couleur Blanc
Spécifications Qualité ISO : 5 Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique