Raccord union "Y" 10-KGU Raccord de tuyau à simple pression (Numéros de référence)

Raccord union "Y" 10-KGU Raccord de tuyau à simple pression
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.

[Applications]
· Used for branch connection of tubes in one direction.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Union "Y" Fitting: 10-KGU Specifications

Union

Union "Y" Fitting: 10-KGU Dimensional Outline Drawing

Applicable tubing outer diameter (mm) Model øDNote) L1L2P Q M Effective cross-sectional area (mm2) Weight
(g)
Urethane
4 10-KGU04-00 10.4 34 18 10.4 9.7 16 4.2 7
6 10-KGU06-00 12.8 37 20 12.8 11.7 17 10.6 9
8 10-KGU08-00 15.2 42.5 24.5 15.2 13.7 18.5 17.7 11
10 10-KGU10-00 18.5 48 27.5 18.5 16.1 21 28.4 16
12 10-KGU12-00 20.9 51 30 20.9 18.1 22 45.4 23

Note) øD is the maximum diameter.

Référence pièce
10-KGU04-00
10-KGU06-00
10-KGU08-00
10-KGU10-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

11.15 €

2 26 jours 4

12.18 €

2 26 jours 6

16.10 €

2 26 jours 8

17.53 €

2 4 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. identique Raccord en Y Number of Connection Tubes(pc.) 3 Couleur Blanc
Spécifications Qualité ISO : 5 Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique