Réducteur 10-KGR Raccord de tuyau à une touche (Numéros de référence)

Réducteur 10-KGR Raccord de tuyau à une touche
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Used to change the size of a one-touch pipe fitting.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KGR04-06
10-KGR04-08
10-KGR06-08
10-KGR06-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

8.76 €

2 6 jours 46

8.78 €

2 6 jours 48

4.50 €

2 26 jours 68

9.90 €

2 6 jours 612

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / tuyau Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Douilles, réducteurs Réducteur Number of Connection Tubes(pc.) 1 Couleur Blanc
Spécifications Qualité ISO : 5 Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique