Bouchon de tube 10-KGC Raccord de tuyau à une touche (Numéros de référence)

Bouchon de tube 10-KGC Raccord de tuyau à une touche
One-touch fitting suitable for use in corrosive environments.
[Features]
· Stainless steel specification.
· Material: polyurethane.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Used to plug tubes that are not in use.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KGC08-00
10-KGC10-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

5.15 €

1 26 jours 8

6.03 €

2 26 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Autres formes Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Autres formes Capuchon Number of Connection Tubes(pc.) 1 Couleur Blanc
Spécifications Qualité ISO : 5 Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique