Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KQ2H04-M5G1 |
KQ2H04-M5G1-X17 |
KQ2H06-M5G1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Packing, Material of O-Ring | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16 € | 2 | 4 jours | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | Blanc | S/O | ||
10.19 € | 1 | 26 jours | [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine) | 4 | Bleu clair | Spécification non grasse, matériau en caoutchouc·libération du changement de couleur | ||
9.95 € | 2 | 4 jours | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | Blanc | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN 1.4305 équiv. + PBT | Application | Standard/Mini | Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. |
Montage par vis, sens | Demi-raccord union | Connection Type | M | Connection screw | 5×0,8 |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Couleur | Blanc | Forme du bouton de déverrouillage | Ellipse |
Configurer
Propriétés de base
Packing, Material of O-Ring
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles