KQ2F, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-femelle, connecteur femelle (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2F, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-femelle, connecteur femelle
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Used for piping from the male thread of a pressure gauge, etc.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2F04-01G1
KQ2F04-02G1
KQ2F06-01G1
KQ2F06-02G1
KQ2F06-03G1
KQ2F08-01G
KQ2F08-02G
KQ2F08-03G
KQ2F10-02G
KQ2F10-03G
KQ2F12-02G
KQ2F12-03G
KQ2F12-04G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw Forme du bouton de déverrouillage

15.98 €

2 26 jours 41/8Ellipse

17.63 €

2 26 jours 41/4Ellipse

17.40 €

2 26 jours 61/8Ellipse

17.40 €

2 26 jours 61/4Ellipse

19.02 €

2 26 jours 63/8Ellipse

18.73 €

2 26 jours 81/8Cercle parfait

18.73 €

2 26 jours 81/4Cercle parfait

19.52 €

2 26 jours 83/8Cercle parfait

25.48 €

2 26 jours 101/4Cercle parfait

25.48 €

2 26 jours 103/8Cercle parfait

27.42 €

2 26 jours -1/4Cercle parfait

27.42 €

2 26 jours -3/8Cercle parfait

27.42 €

2 26 jours -1/2Cercle parfait

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal EN 1.4305 équiv. + PBT Application Standard/Mini Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Femelle droit Connection Type RC
Number of Connection Tubes(pc.) 1 Couleur Blanc Couleur du bouton de déverrouillage Blanc

Assistance technique