Raccords à visser / Connecteur Push In / Raccord rapide, série KQ2-G, double dérivation KQ2UD-G / Acier inoxydable (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords à visser / Connecteur Push In / Raccord rapide, série KQ2-G, double dérivation KQ2UD-G / Acier inoxydable
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Used for 4-part perpendicular branching of a pipe from a female thread.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2UD04-01G
KQ2UD04-01GS
KQ2UD04-02G
KQ2UD04-02GS
KQ2UD06-01G
KQ2UD06-01GS
KQ2UD06-02G
KQ2UD06-02GS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage

16.68 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

16.84 €

2 26 jours [Résine PP] PP-4R1/84BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

17.63 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

17.81 €

2 26 jours [Résine PP] PP-4R1/44BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

20.19 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

20.39 €

2 26 jours [Résine PP] PP-6R1/84BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

20.77 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

20.89 €

2 26 jours [Résine PP] PP-6R1/44BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Montage par vis, raccordement Raccordement double

Assistance technique