KDM, Multi-connecteur rectangulaire, à raccord mâle/femelle (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KDM, Multi-connecteur rectangulaire, à raccord mâle/femelle
One-touch fitting that makes for a compact mounting space.
[Features]
· Makes for a more compact mounting space when compared to using multiple bulkhead union fittings for panels.
· Multiple pipes can be removed with a single action, eliminating piping errors and greatly reducing mounting labor.
· Includes a one-touch pipe fitting to greatly reduce piping work.

(i)Remarque

  • L'image du produit utilisée est celle d'un raccord à une touche [multi-connecteur rectangulaire].

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KDM10P-03
KDM10P-07
KDM10P-09
KDM20P-01
KDM20P-03
KDM20P-07
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Number of Connection Tubes
(pc.)

44.73 €

1 26 jours [Résine PP] PP10

45.69 €

1 26 jours [Résine PP] PP10

64.60 €

1 26 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT10

84.39 €

1 26 jours [Résine PP] PP20

82.45 €

1 26 jours [Résine PP] PP20

84.39 €

1 26 jours [Résine PP] PP20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Autres formes Fluide applicable Air
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Autres formes Raccord enfichable
Couleur du bouton de déverrouillage Rouge

Assistance technique