Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDQ2A50-125DCZ |
CDQ2A50-150DCZ |
CDQ2A50-175DCZ |
CDQ2A50-200DCZ |
CDQ2A50-250DCZ |
CDQ2A50-300DCZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Type | Option | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.61 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
124.29 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
127.73 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
131.10 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
137.95 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans | ||
144.81 € | 1 | 7 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Type pneumatique | Produit standard (sans options) | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Course : L(mm)
Auto Switch
Type of Mount Support
Lock unit magnet
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Specifications
Support bracket
Port thread type
Body Options
Type
Option
Option
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles