VR3110, Indicateur pneumatique miniature-émetteur (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

VR3110, Indicateur pneumatique miniature-émetteur
  • En promotion
Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series - An ultra-compact air indicator light for monitoring the presence is air pressure.
[Features]
· Equivalent to pilot lamps in an electrical system.
· Operating pressure 0.15 to 1.0 MPa.
· Ambient and operating air temperature: -5 to +60°C (no freezing).
· Operating frequency: 300 c.p.m or less.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series Details

Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series product images

Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series product images

Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series indicator symbols

Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series indicator symbols

Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series Specifications

Specifications/Model

Model VR3100-01R VR3100-01G
Color of indicator Red Green
Operating pressure 0.15 to 1.0 MPa
Ambient and operating air temperature -5 to +60°C (no freezing)
Operating frequency 300 c.p.m or less
Connection port size R1/8
Weight 6 g

Structural Drawings

Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series structural drawings

Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series structural drawings

Number Name Materials
1 Body Brass
2 Piston A POM
3 Plug PE
4 Spring Stainless steel
5 O-ring NBR

Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series Dimensions

 

(Unit: mm)

 

Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series: dimensional drawings

Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series: dimensional drawings

Référence pièce
VR3110-01G
VR3110-01R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Témoin

4.34 €

2.82 €

1 Jour même

Stock

Vert

4.34 €

2.82 €

1 Jour même

Stock

Rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Dispositif de relais Type de filetage R Taille de port de connexion 1/8
Matériaux Corps : laiton

Assistance technique