Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.95 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
206.56 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
211.32 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
213.76 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
213.76 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
235.34 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
292.97 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
276.18 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
319.39 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
265.35 € | 1 | 26 jours | 50 | 72 | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
306.19 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
338.63 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
316.97 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
339.81 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
387.82 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
399.85 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
435.82 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
403.39 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
420.26 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
549.73 € | 1 | 26 jours | 125 | - | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
223.31 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type à bride | Sans | Aucun | ||
230.52 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type à bride | Sans | Aucun | ||
319.63 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type à bride | Sans | Aucun | ||
302.52 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de pied axial | Sans | Aucun | ||
340.92 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Résistant à la chaleur | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de pied axial | Sans | Cylindre résistant à la chaleur (-10 à 150°C) | ||
235.24 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Tourillon central | Sans | Aucun | ||
374.79 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Tourillon central | Sans | Aucun | ||
386.77 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Standard | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Tourillon central | Sans | Aucun | ||
201.77 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
206.56 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
211.40 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
216.18 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
216.18 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
235.40 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
283.40 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
216.18 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | G | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
232.98 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
296.68 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Toile en nylon (d’un côté) | Aucun | ||
250.97 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
261.82 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
324.02 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | M9B | 3 | 2 | Type de base | Sans | Aucun | ||
272.61 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
272.61 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
283.40 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
369.82 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
303.82 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
314.63 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
325.40 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
336.26 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
347.06 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
413.77 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | M9BW | 3 | 2 | Type de base | Sans | Aucun | ||
337.44 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
349.42 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
361.45 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
421.44 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
469.45 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
415.40 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
432.29 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
449.10 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun | ||
482.73 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Sans | Aucun |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige double | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Environnement, applications
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles