Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Ordering example of cylinder assembly
Cylinder model: CDQ2B32-30DMZ-LW-M9BW
Double clevis pivot bracket explanation drawing
Compact Cylinder, Standard Type: Double Acting, Single Rod CQ2 Series picture
Symbol
Without cushion
Pneumatic type specifications
Bore Size (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action | Double acting, single rod | ||||||||||
Applicable fluids | Air | ||||||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||||||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | ||||||||||
Minimum operating pressure | 0.07 MPa | 0.05 MPa | |||||||||
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C (No freezing) With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing) | ||||||||||
Lubrication | Not required (non-lube) | ||||||||||
Piston speed | 50 to 500 mm/s | ||||||||||
Allowable kinetic energy J | Standard type | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.46 | 0.77 | 1.36 | 2.27 |
With rubber bumper | 0.043 | 0.075 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 | |
Stroke length tolerance | 0 to +1.0 mmNote) |
Note) Stroke length tolerance does not include the amount of bumper change.
Air-hydro type specifications
Bore size (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action | Double acting, single rod | |||||||
Applicable fluids | Turbine oilNote) | |||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | |||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | |||||||
Minimum operating pressure | 0.18 MPa | 0.1 MPa | ||||||
Ambient and fluid temperature | 5 to 60°C | |||||||
Piston speed | 5 to 50 mm/s | |||||||
Cushion | None | |||||||
Stroke length tolerance | 0 to +1.0 mm |
Note) Use petroleum based turbine oil for the hydraulic fluid. The use of incombustible fluid may result in problems.
ISO VG32 has an operating temperature range of 15 to 35°C. When operating at a temperature range above that of ISO VG32, use ISO VG46 (25 to 45°C).
Référence pièce
|
---|
CDQ2A80-10DZ |
CDQ2A80-15DZ |
CDQ2A80-20DZ |
CDQ2A80-25DZ |
CDQ2A80-30DZ |
CDQ2A80-40DZ |
CDQ2A80-50DZ |
CDQ2A80-75DZ |
CDQ2A80-100DZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Rod Tip Metal Fitting | Custom-made Specifications | Type | Fente de montage de commutateur auto | Boulon de montage | Option | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.56 € | 1 | 7 jours | 80 | - | -10~ 70 | - | - | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | Sans support | Aucun | Type pneumatique | Oui | Aucun | Produit standard (sans options) | Sans | ||
134.58 € | 1 | 7 jours | 80 | - | -10~ 70 | - | - | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | Sans support | Aucun | Type pneumatique | Oui | Aucun | Produit standard (sans options) | Sans | ||
137.65 € | 1 | 7 jours | 80 | - | -10~ 70 | - | - | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | Sans support | Aucun | Type pneumatique | Oui | Aucun | Produit standard (sans options) | Sans | ||
140.11 € | 1 | 7 jours | 80 | - | -10~ 70 | - | - | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | Sans support | Aucun | Type pneumatique | Oui | Aucun | Produit standard (sans options) | Sans | ||
142.16 € | 1 | 7 jours | 80 | - | -10~ 70 | - | - | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | Sans support | Aucun | Type pneumatique | Oui | Aucun | Produit standard (sans options) | Sans | ||
148.11 € | 1 | 7 jours | 80 | - | -10~ 70 | - | - | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | Sans support | Aucun | Type pneumatique | Oui | Aucun | Produit standard (sans options) | Sans | ||
152.19 € | 1 | 7 jours | 80 | - | -10~ 70 | - | - | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | Sans support | Aucun | Type pneumatique | Oui | Aucun | Produit standard (sans options) | Sans | ||
158.15 € | 1 | 7 jours | 80 | - | -10~ 70 | - | - | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | Sans support | Aucun | Type pneumatique | Oui | Aucun | Produit standard (sans options) | Sans | ||
169.15 € | 1 | 7 jours | 80 | - | -10~ 70 | - | - | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | Sans support | Aucun | Type pneumatique | Oui | Aucun | Produit standard (sans options) | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Cushion
Auto Switch
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Body Options
Rod Tip Metal Fitting
Custom-made Specifications
Type
Fente de montage de commutateur auto
Boulon de montage
Option
Option
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles