• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vérin compact, Modèle standard, double effet, tige traversante, CQ2W Série (Numéros de référence)

Vérin compact, Modèle standard, double effet, tige traversante, CQ2W Série
A space-saving cylinder designed with a short overall length. Helps to make jigs and equipment more compact.
[Features]
· Remodeled with a new body for more flexibility. Small auto switches can be mounted on the 4 surfaces.
· Auto switches can be mounted at any position on the 4 surfaces to best match the installation conditions. (ø12 to ø25: 2 surfaces)
· Improved design flexibility.
· The auto switch rail has been removed. A round groove for mounting small auto switches has been provided on the 4 surfaces. · Supports up to ø200.
· No projection of auto switches.

(i)Remarque

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • See the manufacturer's catalog for details about auto switches.
  • Round slots for mounting small auto switches:
     ø12 to ø25: 2 surfaces
     ø32 to ø100: 4
     surfaces.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDQ2WA32-10DZ
CDQ2WA32-15DZ
CDQ2WA32-20DZ
CDQ2WA32-30DZ
CDQ2WA32-40DZ
CDQ2WA32-50DZ
CDQ2WA32-75DZ
CDQ2WA32-100DZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme du corps principal D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Fonction supplémentaire Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Specifications Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Type of Mount Support Lock unit magnet Type Fente de montage de commutateur auto Option Option

67.44 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

68.40 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

69.31 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

71.18 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

73.94 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

79.10 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

84.21 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

90.23 €

1 9 jours [Forme de bloc] Cylindre de plaque32-StandardStandard-10~ 70-Aimant intégréTaraudage aux deux extrémitésRcStandard (filetage femelle côté tige)---Type pneumatique-Produit standard (sans options)Sans

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tige double

Assistance technique