Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDQ2WB50-10DZ |
CDQ2WB50-15DZ |
CDQ2WB50-20DZ |
CDQ2WB50-25DZ |
CDQ2WB50-30DZ |
CDQ2WB50-35DZ |
CDQ2WB50-50DZ |
CDQ2WB50-75DZ |
CDQ2WB50-100DZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Type | Fente de montage de commutateur auto | Option | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.10 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | - | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
108.92 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | - | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
111.85 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | - | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
113.31 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | - | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
114.19 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | - | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
116.18 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | - | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
123.89 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | - | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
125.81 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | - | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
133.50 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | - | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige double |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Course : L(mm)
Auto Switch
Type of Mount Support
Lock unit magnet
Fente de montage de commutateur auto
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Specifications
Support bracket
Port thread type
Body Options
Type
Option
Option
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles