Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDQ2WB50-75DCMZ
Référence pièce
|
---|
CDQ2WB50-75DCMZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Type | Fente de montage de commutateur auto | Option | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.65 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | - | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Avec butoir en caoutchouc / Filetage mâle côté tige | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige double |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vérin compact, Modèle standard, double effet, tige traversante, CQ2W Série, le numéro d'article est le suivant: CDQ2WB50-75DCMZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDQ2WB50-75DCMZ.
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Course : L(mm)
Auto Switch
Type of Mount Support
Lock unit magnet
Fente de montage de commutateur auto
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Specifications
Support bracket
Port thread type
Body Options
Type
Option
Option
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDQ2WA12-20DCZ |
CDQ2WA12-30DMZ |
CDQ2WA16-10DMZ |
CDQ2WB50-75DZ |
CDQ2WB50TF-10DZ |
CDQ2WB50TF-20DZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Type | Fente de montage de commutateur auto | Option | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.37 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 12 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.07~1 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Vis M | Avec butoir en caoutchouc | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
64.85 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 12 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.07~1 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Vis M | Côté tige mâle | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
48.85 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 16 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.07~1 | Aimant intégré | Taraudage aux deux extrémités | Vis M | Côté tige mâle | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
125.81 € | 1 | 9 jours | [Forme de bloc] Cylindre de plaque | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | - | Aimant intégré | Trou traversant (standard) | Rc | Standard (filetage femelle côté tige) | - | - | - | Type pneumatique | - | Produit standard (sans options) | Sans | ||
106.10 € | 1 | 4 jours | - | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | G | Standard (filetage femelle côté tige) | Aucun | Trou traversant (standard) | Aimant intégré | - | Oui | - | - | ||
111.85 € | 1 | 4 jours | - | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | G | Standard (filetage femelle côté tige) | Aucun | Trou traversant (standard) | Aimant intégré | - | Oui | - | - |