Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Type | Poussée / Traction sous tension | Tension d'électrovanne | Entrée électrique du fil de sortie | Témoin / Suppresseur de surtension | Support de montage de commutateur auto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.69 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de base | Aucun | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 24 V DC | Borne DIN | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (sauf G) | - | ||
251.48 € | 1 | 26 jours | 40 | Aimant intégré | Rc | A93 | 0.5 | 1 | Type de base | Aucun | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 24 V DC | Borne DIN | Non | N/A | ||
324.31 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Rc | B54 | 0.5 | 2 | Type à bride côté tige | Aucun | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 100 V AC (50/60 Hz) | Borne DIN | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (sauf G) | N/A | ||
312.06 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Rc | B54 | 0.5 | 2 | Type à bride côté tige | Aucun | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 100 V AC (50/60 Hz) | Connecteur mâle M | Non | N/A | ||
207.73 € | 1 | 26 jours | 20 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de pied axial | Aucun | Type tuyauterie à visser | Rétracté à l’actionnement | 24 V DC | Borne DIN | Non | - | ||
222.90 € | 1 | 26 jours | 32 | Aimant intégré | Rc | Sans commutateur | - | - | Type de pied axial | Type de montage compatible | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 100 V AC (50/60 Hz) | Borne DIN | Non | N/A | ||
314.32 € | 1 | 26 jours | 40 | Aimant intégré | Rc | B54 | 3 | 2 | Extrémité de tige à tourillon | Aucun | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 24 V DC | Borne DIN | Non | - | ||
211.65 € | 1 | 26 jours | 20 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Aucun | Raccords instantanés intégrés | Rétracté à l’actionnement | 24 V DC | Connecteur mâle M | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (sauf G) | - | ||
190.27 € | 1 | 26 jours | 20 | Sans aimant | G | - | - | - | Type de base | Aucun | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 100 V AC (50/60 Hz) | Passe-câble | Non | N/A | ||
227.85 € | 1 | 26 jours | 40 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Aucun | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 24 V DC | Borne DIN | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (sauf G) | - | ||
223.68 € | 1 | 26 jours | 40 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Aucun | Type tuyauterie à visser | Rétracté à l’actionnement | 200 V AC (50/60 Hz) | Passe-câble | Non | - | ||
237.89 € | 1 | 26 jours | 40 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Aucun | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 220 V AC (50/60 Hz) | Borne DIN | Non | - | ||
216.73 € | 1 | 26 jours | 32 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Matériau de la tige de piston et de l’écrou côté tige : acier inoxydable | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 24 V DC | Borne DIN | Avec lampe-témoin et parasurtenseur (sauf G) | - | ||
244.02 € | 1 | 26 jours | 40 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Aucun | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 220 V AC (50/60 Hz) | Borne DIN | Non | - | ||
241.02 € | 1 | 26 jours | 40 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Aucun | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 24 V DC | Borne DIN | Non | - | ||
203.55 € | 1 | 26 jours | 25 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Aucun | Type tuyauterie à visser | Rétracté à l’actionnement | 200 V AC (50/60 Hz) | Passe-câble | Non | - | ||
203.61 € | 1 | 26 jours | 20 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de pied axial | Type de montage compatible | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 24 V DC | Borne DIN | Non | N/A | ||
199.44 € | 1 | 26 jours | 32 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Aucun | Type tuyauterie à visser | Rétracté à l’actionnement | 100 V AC (50/60 Hz) | Passe-câble | Non | - | ||
221.77 € | 1 | 26 jours | 20 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Aucun | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 24 V DC | Borne DIN | Non | - | ||
224.81 € | 1 | 26 jours | 25 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type à tourillon côté fond | Type de montage compatible | Type tuyauterie à visser | Rétracté à l’actionnement | 100 V AC (50/60 Hz) | Borne DIN | Non | N/A | ||
218.82 € | 1 | 26 jours | 25 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Aucun | Type tuyauterie à visser | Rétracté à l’actionnement | 24 V DC | Passe-câble | Avec parasurtenseur | - | ||
229.92 € | 1 | 26 jours | 32 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type à tourillon côté fond | Type de montage compatible | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 200 V AC (50/60 Hz) | Borne DIN | Non | N/A | ||
225.85 € | 1 | 26 jours | 32 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Aucun | Type tuyauterie à visser | Déployé à l’actionnement | 200 V AC (50/60 Hz) | Passe-câble | Non | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA |
Soupapes | Disponible | Cushion | Amortisseur en caoutchouc | Operating Pressure(MPa) | 0.15 à 0.7 |
Bellows | Sans | Électrovanne | Simple 2 positions |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Type
Poussée / Traction sous tension
Tension d'électrovanne
Entrée électrique du fil de sortie
Témoin / Suppresseur de surtension
Support de montage de commutateur auto
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles