Débitmètre, modèle à palette, IF3 Série (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Débitmètre, modèle à palette, IF3 Série
A flow switch made by SMC.

[Features]
· Piping sizes range from 3/4B to 6B
· Supports equivalent to IP42, IP44

[Applications]
Used to detect and confirm liquid flow as a general-purpose water cutoff and water reduction relay in air conditioning, water supply equipment, etc.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications de l'interrupteur de débit à palette de type Interrupteur de débit série IF3

Aspect extérieur de la série IF3

Aspect extérieur de la série IF3

LiquideAlliage de cuivreEau et liquide non corrosif
SUS304Liquide qui ne corrode pas le SUS304
Pression de service maximale1,0 MPa
Résistance à l'eau1,75 MPa
Résistance d'isolation100 MΩ ou plus (500 DC par testeur de résistance d'isolement)
Tension de résistance1500 VCA, pendant 1 minute
Contact 1ab
Taille du port de connexion3/4, 1

Classement du micro-interrupteur

TensionCharge non inductive (A)Charge inductive (A)
Résistance de chargeCharge de la lampeCharge inductiveCharge du moteur électrique
N.C.N.O.N.C.N.O.N.C.N.O.N.C.N.O.
125 V AC151531.5151552.5
250 V AC15152.51.25151531.5
8 V DC151531.5151552.5
14 V DC151531.5101052.5
30 V DC6631.55552.5
125 V DC0.50.50.50.50.050.050.050.05
250 V DC0.250.250.250.250.030.030.030.03

Température du liquide et plage de température ambiante applicable

Température de fluide*) Température ambiante applicable
70°C ou moins70°C (70°C) ou moins
80°C58°C (60°C) ou moins
90°C47°C (50°C) ou moins
100°C35°C (40°C) ou moins

*)() est pour IF32□
* Pour protéger le micro-interrupteur, la température doit être basse lorsque la température du liquide dépasse 70°C.

Type étanche à l'eau

type ouvertLorsqu'il est utilisé à l'intérieur où aucune goutte d'eau n'éclabousse
Type anti-goutte/anti-pluie
(JIS C0920)
Lorsqu'il est utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur où des gouttelettes d'eau peuvent éclabousser (équivalent IP42)
Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau
(JIS C0920)
Il a une structure scellée et lorsqu'il est utilisé à l'extérieur et dans des endroits temporairement exposés par un écoulement d'eau, ou dans des conditions environnementales défavorables telles que près de la côte (équivalent IP44)

Diagramme

Schéma structurel de la série IF3

Schéma structurel de la série IF3

NbNomMatériau
IF30□IF31□IF32□
1CouvercleSPCDSPCDADC12
2Plaque de montageSPCCSUS304SUS304
3SouffletsPBP ou SUS304
4Corps principalC3604B ou SUS304
5Tige mobileC2700W ou SUSXM7
6ManetteSUS304
7Joint toriqueNBR ou FPM

Tableau des caractéristiques de débit

Fluide : Eau, pression de sortie : OMPa
Profondeur filetée : 9 millimètres (3/4), 11 millimètres (1)

Interrupteur de débitClassement des installationsPlage de réglage du débit l/minON réglage du débit plage de vitesse d'écoulement m/s
Minimum Max.
Diamètre extérieur du tubeTaille intermédiaireDébit ONDébit OFF minDébit ONDébit OFF min
IF3□0-063/4Longueur14738330,66 à 1,79
3/4Moyen18950440,85 à 2,36
3/4Court221160531,04 à 2,83
IF3□1-101Court201060550,56 à 1,67
1 1/4Court3417100900,57 à 1,67
1 1/2Court52261601400,63 à 1,95
2Moyen45231401250,34 à 1,06
2 1/2Moyen90452802500,41 à 1,29
3Longueur80402502200,26 à 0,81
4Longueur170855504800,33 à 1,05
5Longueur3001501,0008700,37 à 1,24
6Longueur4602301,5001,3000,40 à 1,32
IF3□3-101Court36181101001,00 à 3,05
1 1/4Court54271601400,90 à 2,67
1 1/2Court90452702301,10 à 3.29
2Moyen90452702300,68 à 2,05
2 1/2Moyen160805004200,74 à 2,30
3Longueur160805004200,52 à 1,63
4Longueur3201601,0008000,61 à 1,91
5Longueur5602801,8001,4500,69 à 2,23
6Longueur8004002,6002,0000,70 à 2,28

Débit ON : Débit auquel le micro-interrupteur fonctionne lorsque le débit augmente
Débit OFF : Débit auquel le micro-interrupteur fonctionne lorsque le débit diminue

  • * Le débit maximum est le double du débit maximum ON.
  • * Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Le débit de fonctionnement peut différer des valeurs ci-dessus en raison de la profondeur de filetage, de l'orientation, des conditions de la tuyauterie et des variations individuelles du produit lors de l'installation. Par conséquent, il convient de veiller à l'utiliser à proximité des valeurs minimales et maximales de chaque plage de réglage de débit Plateau à instruments/couverts .

Modification du débit ON due à la pression (Valeur typique)

Graphique d'évolution du débit ON avec pression (valeur typique)

Graphique d'évolution du débit ON avec pression (valeur typique)

Courbe débit-perte de charge (Valeur typique)

Graphique de la courbe débit-perte de charge (valeur typique)

Graphique de la courbe débit-perte de charge (valeur typique)

de la plaque

 

(Unités : mm)

 

type ouvert: Schéma dimensionnel : de 300, 301, 303

type ouvert: Schéma dimensionnel : de 300, 301, 303

Référencede la plaque
Taille du port de connexionABCDEF
IF3003/428313422137101
IF30113762892818898
IF30312939562815598
Type anti-goutte/anti-pluie: Schéma dimensionnel : de 310, 311, 313

Type anti-goutte/anti-pluie: Schéma dimensionnel : de 310, 311, 313

Référencede la plaque
Taille du port de connexionABCDEF
IF3103/428313422137101
IF31113762892818898
IF31312939562815598
Type anti-éclaboussures / protection contre les jets d'eau: Schéma dimensionnel : de 320, 321, 323

Type anti-éclaboussures / protection contre les jets d'eau: Schéma dimensionnel : de 320, 321, 323

Référencede la plaque
Taille du port de connexionABCDEF
IF3203/428313422141.3105.4
IF321137628928194104
IF323129395628161104

Diagramme débit-vitesse (* Valeur typique)

Graphique débit-vitesse

Graphique débit-vitesse

* Le nombre entre parenthèses indique le diamètre intérieur du tuyau de Gaz

Remarques

Installation/câblage

  1. 1. Vissez la flèche sur le couvercle en fonction du débit de fluide. La profondeur de vissage doit être de 9 mm ± 1 mm pour 3/4B et de 11 mm ± 1,2 mm pour 1B.
  2. 2. Le sens de montage ne peut être que vertical par rapport au tuyau horizontal.
  3. 3. Avant et après le tuyau sur lequel le produit est monté, une section droit égale à 5 fois ou plus le diamètre d'ouverture du tuyau doit être prévue afin de s'éloigner le plus possible de tout ce qui perturbe l'écoulement, comme les coudes. et vannes.
  4. 4. Chaque modèle est livré avec 3 types de pagaies, courtes, moyennes et longues. Utilisez une palette en fonction de la Taille du tuyau et du débit plateau à instruments/couverts .
  5. 5. IF3 * si la palette longue est montée sur le Type O, le tuyau peut entrer en contact avec la pointe de la palette. En effet, l'écart entre la palette et le tuyau est réduit pour détecter un petit débit. Par conséquent, si la palette entre en contact, veuillez modifier la pointe de la palette.
  6. 6. Si une tuyauterie non conforme aux normes est utilisée, la palette peut entrer en contact avec la tuyauterie. Dans ce cas, effectuez une modification de la pagaie.
  7. 7. Il ne peut pas être utilisé lorsque des coups de Marteau ou une pression pulsée sont appliqués au fluide.
  8. 8. Câblez le micro- Interrupteur selon les symboles sur l' Isolateur en porcelaine supérieur. (C'est l'opposé du symbole de la borne sur le micro- Interrupteur. Les bornes sont des bornes à vis.)
  9. 9. Les vis utilisées pour la borne sont des M4.
  10. 10. Utilisez les produits norme JIS pour le montage des raccords de tuyauterie. Veuillez utiliser un té de réduction disponible dans le commerce pour 1 1/4B à 3B. Pour 4B à 6B, coupez la douille 1B en deux et soudez-la.

Raccord compatible

 

(Unités : mm)

 

1 1/4B à 3B

Tuyauterie BTé réduit B
1 1/41 1/4 × 1 1/4 × 1
1 1/21 1/2 × 1 1/2 × 1
22 × 2 × 1
2 1/22 1/2 × 2 1/2 × 1
33 × 3 × 1

Té réduit: JIS B 2301
Douille: JIS B 2302
Tuyau: JIS B 3452

Pour 4B à 6B

Raccord applicable (Pour 4B à 6B)

Raccord applicable (Pour 4B à 6B)

Schéma de câblage interne

Schéma de câblage interne

Schéma de câblage interne

SymboleContact 
CCOMMON
ANORMALLY OPEN
BNORMALLY CLOSED
  • * Voir le catalogue SMC pour des informations autres que celles détaillées ci-dessus.
  • * Les photos des produits sont à caractère illustratif uniquement.
Référence pièce
IF300-06-00-Q
IF300-06-11-Q
IF300-N06-00-Q
IF300-N06-01-Q
IF300-N06-10-Q
IF301-10-00-Q
IF301-10-01-Q
IF301-10-10-Q
IF301-10-11-Q
IF301-N10-00-Q
IF301-N10-01-Q
IF301-N10-10-Q
IF301-N10-11
IF301-N10-11-Q
IF303-10-00-Q
IF303-10-10-Q
IF310-06-00-Q
IF310-06-01-Q
IF310-06-10-Q
IF310-06-11-Q
IF310-N06-10-Q
IF310-N06-11-Q
IF311-10-00-Q
IF311-10-01-Q
IF311-10-10-Q
IF311-10-11-Q
IF311-N10-00
IF311-N10-00-Q
IF311-N10-10-Q
IF311-N10-11-Q
IF313-10-00-Q
IF313-10-01-Q
IF313-10-11-Q
IF313-N10-10-Q
IF313-N10-11-Q
IF320-06-00-Q
IF320-06-01-Q
IF320-06-10-Q
IF320-06-11-Q
IF320-N06-10-Q
IF320-N06-11-Q
IF321-10-00-Q
IF321-10-10-Q
IF321-10-11-Q
IF321-N10-01-Q
IF321-N10-11-Q
IF323-10-00-Q
IF323-10-01-Q
IF323-10-10-Q
IF323-10-11-Q
IF323-N10-01-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de débit (valeur max.)
(l/min)
Méthode de sortie Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Nombre de sorties Matériau des pièces en contact avec des liquides Applicable Fluid Rating Flow Range
(L/min)
Details Type Liquid contact parts seal material Configuration des contacts Conformité CE

118.94 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[3/4] 3/41[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif14 to 60type ouvertNBR1abProduit conforme CE

300.94 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[3/4] 3/41[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30414 to 60type ouvertFPM1abProduit conforme CE

118.94 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[3/4] 3/41[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif14 to 60type ouvertNBR1abProduit conforme CE

128.08 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[3/4] 3/41[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif14 to 60type ouvertFPM1abProduit conforme CE

300.94 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[3/4] 3/41[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30414 to 60type ouvertNBR1abProduit conforme CE

118.94 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif20 à 1500type ouvertNBR1abProduit conforme CE

128.08 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif20 à 1500type ouvertFPM1abProduit conforme CE

300.94 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30420 à 1500type ouvertNBR1abProduit conforme CE

300.94 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30420 à 1500type ouvertFPM1abProduit conforme CE

118.94 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1] 11[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif20 à 1500type ouvertNBR1abProduit conforme CE

128.08 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1] 11[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif20 à 1500type ouvertFPM1abProduit conforme CE

300.94 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30420 à 1500type ouvertNBR1abProduit conforme CE

300.94 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30420 à 1500type ouvertFPM1abNon compatible

300.94 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30420 à 1500type ouvertFPM1abProduit conforme CE

118.94 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif36 à 2600type ouvertNBR1abProduit conforme CE

300.94 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30436 à 2600type ouvertNBR1abProduit conforme CE

128.08 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[3/4] 3/41[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif14 to 60Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)NBR1abProduit conforme CE

137.18 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[3/4] 3/41[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif14 to 60Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)FPM1abProduit conforme CE

310.10 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[3/4] 3/41[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30414 to 60Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)NBR1abProduit conforme CE

310.10 €

1 16 jours --Filetage femelle[Rc (R)] R[3/4] 3/4-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-14 à 60Etanche aux projections/Etanche à la pluieFPM-Marque CE

310.10 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[3/4] 3/41[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30414 to 60Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)NBR1abProduit conforme CE

310.10 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[3/4] 3/41[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30414 to 60Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)FPM1abProduit conforme CE

128.31 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif20 à 1500Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)NBR1abProduit conforme CE

137.18 €

1 4 jours --Filetage femelle[Rc (R)] R[1] 1-[Alliage de cuivre] Alliage de cuivre-20 à 1500Etanche aux projections/Etanche à la pluieFPM-Marque CE

310.10 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30420 à 1500Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)NBR1abProduit conforme CE

310.10 €

1 12 jours --Filetage femelle[Rc (R)] R[1] 1-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-20 à 1500Etanche aux projections/Etanche à la pluieFPM-Marque CE

128.08 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1] 11[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif20 à 1500Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)NBR1abNon compatible

128.08 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1] 11[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif20 à 1500Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)NBR1abProduit conforme CE

310.10 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30420 à 1500Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)NBR1abProduit conforme CE

310.10 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30420 à 1500Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)FPM1abProduit conforme CE

128.08 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif36 à 2600Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)NBR1abProduit conforme CE

137.18 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif36 à 2600Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)FPM1abProduit conforme CE

310.10 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30436 à 2600Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)FPM1abProduit conforme CE

310.10 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30436 à 2600Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)NBR1abProduit conforme CE

310.10 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30436 à 2600Type anti-goutte/anti-pluie (équivalent à IP42)FPM1abProduit conforme CE

197.02 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[3/4] 3/41[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif14 to 60Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau (équivalent IP44)NBR1abProduit conforme CE

206.23 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[3/4] 3/41[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif14 to 60Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau (équivalent IP44)FPM1abProduit conforme CE

379.11 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[3/4] 3/41[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30414 to 60Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau (équivalent IP44)NBR1abProduit conforme CE

379.11 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[3/4] 3/41[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30414 to 60Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau (équivalent IP44)FPM1abProduit conforme CE

379.11 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[3/4] 3/41[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30414 to 60Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau (équivalent IP44)NBR1abProduit conforme CE

379.11 €

1 26 jours 50–Moins de 100Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[3/4] 3/41[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30414 to 60Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau (équivalent IP44)FPM1abProduit conforme CE

197.02 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif20 à 1500Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau (équivalent IP44)NBR1abProduit conforme CE

379.11 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30420 à 1500Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau (équivalent IP44)NBR1abProduit conforme CE

379.11 €

1 26 jours --Filetage femelle[Rc (R)] R[1] 1-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-20 à 1500Etanche aux projections/ Etanche aux éclaboussuresFPM-Marque CE

206.23 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1] 11[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif20 à 1500Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau (équivalent IP44)FPM1abProduit conforme CE

379.11 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30420 à 1500Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau (équivalent IP44)FPM1abProduit conforme CE

197.02 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif36 à 2600Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau (équivalent IP44)NBR1abProduit conforme CE

206.23 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif36 à 2600Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau (équivalent IP44)FPM1abProduit conforme CE

379.11 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30436 à 2600Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau (équivalent IP44)NBR1abProduit conforme CE

379.11 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1] 11[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Liquide qui ne corrode pas le SUS30436 à 2600Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau (équivalent IP44)FPM1abProduit conforme CE

206.23 €

1 26 jours 500–Moins de 5000Interrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1] 11[Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxEau et liquide non corrosif36 à 2600Type anti-éclaboussures/protection contre les jets d'eau (équivalent IP44)FPM1abProduit conforme CE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Interrupteur de débit Type de fluide Eau / Refroidissement Capteur, structure du moniteur Forme intégrée
Caractéristiques du fluide Non corrosif

Assistance technique