Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Aspect extérieur du type ouvert de la série ISG
Aspect extérieur du type de plaque d'échelle d'hystérèse de type ouvert de la série ISG
Aspect extérieur du type anti-gouttes de la série ISG
Modèle | Plage de réglage de la pression MPa | Plage de réglage de l'hystérèse MPa | Pression d'épreuve MPa | Précision de répétition MPa | Matériau des pièces en contact avec des liquides | Plaque d'échelle d'hystérèse | Entrée électrique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
type ouvert (Non-étanche) | Type résistant aux gouttes d'eau | |||||||
ISG110-030 | ISG210-030 | 0,02 à 0,3 | 0,015 à 0,2 | 1.0 | ±0.006 | Laiton•bronze phosphoreux | Aucun | (Type ouvert) Passe-fils (Type anti-gouttes) CAPCON (câble) ⌀11 à 13 (Diamètre 11 à 13 mm) |
ISG110-031 | ISG210-031 | Laiton•bronze phosphoreux | Oui | |||||
ISG111-030 | ISG211-030 | SUS316 | Aucun | |||||
ISG111-031 | ISG211-031 | SUS316 | Oui | |||||
ISG120-030 | ISG220-030 | 0,05 à 0,7 | 0,02 à 0,35 | 1.5 | ±0.014 | Laiton•bronze phosphoreux | Aucun | |
ISG120-031 | ISG220-031 | 0,02 à 0,45 | Laiton•bronze phosphoreux | Oui | ||||
ISG121-030 | ISG221-030 | 0,02 à 0,35 | SUS316 | Aucun | ||||
ISG121-031 | ISG221-031 | 0,02 à 0,45 | SUS316 | Oui | ||||
ISG130-030 | ISG230-030 | 0,1 à 1,0 | 0,03 à 0,4 | 1.5 | ±0.02 | Laiton•bronze phosphoreux | Aucun | |
ISG130-031 | ISG230-031 | 0,03 à 0,6 | Laiton•bronze phosphoreux | Oui | ||||
ISG131-030 | ISG231-030 | 0,03 à 0,4 | SUS316 | Aucun | ||||
ISG131-031 | ISG231-031 | 0,03 à 0,6 | SUS316 | Oui | ||||
ISG190-030 | ISG290-030 | -10 à -100 kPa | 7 à 53 kPa | 0.5 | ±2 kPa | Laiton•bronze phosphoreux | Aucun | |
ISG191-030 | ISG291-030 | SUS316 | Aucun |
* Température et fluide : 5 à 80°C (pas de congélation), configuration des contacts : 1a1b, 2ab (semi-standard), taille du port de connexion : 3/8,poids : 1,2 kg (type ouvert), 1,3 kg (Type anti-gouttes)
Le fluide de fonctionnement est limité par le matériau des pièces humides. Un modèle avec un matériau compatible doit être sélectionné.
Liquide | Matériau des pièces en contact avec des liquides | |
---|---|---|
Soufflets | Pièce d'admission de liquide | |
Eau, air, liquide, gaz inerte sans corrosion | Bronze phosphoreux | Laiton |
* Fluide qui ne corrode pas le SUS316, tel que la vapeur (150°C ou moins) | SUS316 | SUS316 |
* Utiliser à une température Température de 80°C ou moins.
Symbole JIS de la série ISG
Commutateur instantané de type Interrupteur (norme)/configuration de contact d'interrupteur instantané de type 2ab
Tension nominale (V) *) | Charge non inductive (A) | Charge inductive (A) | ||
---|---|---|---|---|
Résistance de charge | Charge de la lampe | Charge inductive | Charge du moteur électrique | |
AC110 | 12 | 2 | 12 | 3 |
AC220 | 10 | 1 | 10 | 1.5 |
AC440 | 6 | 1 | 3 | 1 |
DC24 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
DC48 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.25 |
DC110 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.2 |
DC220 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 |
Résistance d'isolement : 100 MΩ ou plus (500 V DC par testeur de résistance d'isolement)
Tension de résistance : 2 000 V AC pendant 1 minute
*) Les produits conformes CE sont compatibles avec 220 V AC et 110 V DC ou moins.
Schéma structurel de la série ISG
Nb | Nom de pièce |
---|---|
1 | Boulon de régulation de pression |
2 | Plaque d'échelonnement |
3 | Pointeur |
4 | Régler le ressort de régulation de pression |
5 | Levier principal d'actionnement |
6 | Montage, démontage du soufflet |
7 | Boulon de réglage entre Interrupteur et poussoir |
8 | Interrupteur à pression de type 1a + 1b |
Nb | Nom de pièce |
---|---|
9 | Corps principal |
10 | Ressort de réglage de l'hystérèse (largeur ON-OFF) |
11 | Boulon de réglage de l'hystérèse (largeur ON-OFF) |
12 | Support |
13 | Passe-fils |
14 | Levier de connexion pour le fonctionnement de l'interrupteur |
15 | Butée pour levier de commande |
(Unités : mm)
Schéma dimensionnel du type ouvert ISG110 selon 191-030 (sans plaque d'échelle d'hystérèse de réglage)
Référence | A | B | C |
---|---|---|---|
ISG110-030 (-W) | 172 | 54 | 19 |
ISG1□0 à 1□0-030 (-W) | 169 | 51 | 19 |
ISG1□1 à 1□1-030 (-W) | 177 | 59 | 23 |
Schéma dimensionnel du type ouvert ISG110 à 131-031 (avec plaque graduée d'hystérèse de réglage)
Référence | (A) | (B) | C |
---|---|---|---|
ISG110 à 130-031 (-W) | 172 | 54 | 19 |
ISG111 à 131-031 (-W) | 177 | 59 | 23 |
Schéma dimensionnel du Type anti-gouttes ISG210 selon 291-030 (sans plaque d'échelle d'hystérèse de réglage)
Référence | A | B | C |
---|---|---|---|
ISG2□0 à 2□0-030 (-W) | 173 | 55 | 19 |
ISG2□1 à 2□1-030 (-W) | 178 | 60 | 23 |
Schéma dimensionnel anti-gouttes ISG210 selon 231-031 (avec plaque graduée d'hystérèse de réglage)
Référence | (A) | (B) | C |
---|---|---|---|
ISG210 à 230-031 (-W) | 173 | 55 | 19 |
ISG211 à 231-031 (-W) | 178 | 60 | 23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de fluide | Type de filetage de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Type de pression | Matériau des pièces en contact avec des liquides | Details Type | Pressure Setting Range | Plaque d'échelle d'hystérésis pour le réglage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.48 € | 1 | 4 jours | Air / Eau / Azote gazeux / Argon | [Rc (R)] R | Non corrosif / Inerte | Pression positive | [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux | type ouvert (équivalent à IP40) | 0,02 à 0,3 MPa | Aucun | ||
95.71 € | 1 | 4 jours | Air / Eau / Azote gazeux / Argon | [Rc (R)] R | Non corrosif / Inerte | Pression positive | [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux | type ouvert (équivalent à IP40) | 0,02 à 0,3 MPa | Avec plaque d'échelle d'hystérèse | ||
142.85 € | 1 | 26 jours | Eau | [Rc (R)] R | Non corrosif | Pression positive | [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv. | type ouvert (équivalent à IP40) | 0,02 à 0,3 MPa | Aucun | ||
146.44 € | 1 | 26 jours | Eau | [Rc (R)] R | Non corrosif | Pression positive | [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv. | type ouvert (équivalent à IP40) | 0,02 à 0,3 MPa | Avec plaque d'échelle d'hystérèse | ||
71.48 € | 1 | 4 jours | Air / Eau / Azote gazeux / Argon | [Rc (R)] R | Non corrosif / Inerte | Pression positive | [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux | type ouvert (équivalent à IP40) | 0,05 à 0,7 MPa | Aucun | ||
95.71 € | 1 | 4 jours | Air / Eau / Azote gazeux / Argon | [Rc (R)] R | Non corrosif / Inerte | Pression positive | [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux | type ouvert (équivalent à IP40) | 0,05 à 0,7 MPa | Avec plaque d'échelle d'hystérèse | ||
128.55 € | 1 | 26 jours | Eau | [Rc (R)] R | Non corrosif | Pression positive | [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv. | type ouvert (équivalent à IP40) | 0,05 à 0,7 MPa | Aucun | ||
146.44 € | 1 | 4 jours | Eau | [Rc (R)] R | Non corrosif | Pression positive | [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv. | type ouvert (équivalent à IP40) | 0,05 à 0,7 MPa | Avec plaque d'échelle d'hystérèse | ||
71.48 € | 1 | 4 jours | Air / Eau / Azote gazeux / Argon | [Rc (R)] R | Non corrosif / Inerte | Pression positive | [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux | type ouvert (équivalent à IP40) | 0,1 à 1,0 MPa | Aucun | ||
95.71 € | 1 | 4 jours | Air / Eau / Azote gazeux / Argon | [Rc (R)] R | Non corrosif / Inerte | Pression positive | [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux | type ouvert (équivalent à IP40) | 0,1 à 1,0 MPa | Avec plaque d'échelle d'hystérèse | ||
128.55 € | 1 | 26 jours | Eau | [Rc (R)] R | Non corrosif | Pression positive | [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv. | type ouvert (équivalent à IP40) | 0,1 à 1,0 MPa | Aucun | ||
146.44 € | 1 | 4 jours | Eau | [Rc (R)] R | Non corrosif | Pression positive | [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv. | type ouvert (équivalent à IP40) | 0,1 à 1,0 MPa | Avec plaque d'échelle d'hystérèse | ||
82.11 € | 1 | 4 jours | Air / Eau / Azote gazeux / Argon | [Rc (R)] R | Non corrosif / Inerte | Pression de vide | [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux | type ouvert (équivalent à IP40) | -10 à -100 kPa | Aucun | ||
134.24 € | 1 | 26 jours | Eau | [Rc (R)] R | Non corrosif | Pression de vide | [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv. | type ouvert (équivalent à IP40) | -10 à -100 kPa | Aucun | ||
101.40 € | 1 | 4 jours | Air / Eau / Azote gazeux / Argon | [Rc (R)] R | Non corrosif / Inerte | Pression positive | [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | 0,02 à 0,3 MPa | Aucun | ||
128.55 € | 1 | 26 jours | Air / Eau / Azote gazeux / Argon | [Rc (R)] R | Non corrosif / Inerte | Pression positive | [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | 0,02 à 0,3 MPa | Avec plaque d'échelle d'hystérèse | ||
149.27 € | 1 | 26 jours | Eau | [Rc (R)] R | Non corrosif | Pression positive | [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv. | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | 0,02 à 0,3 MPa | Aucun | ||
178.55 € | 1 | 26 jours | Eau | [Rc (R)] R | Non corrosif | Pression positive | [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv. | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | 0,02 à 0,3 MPa | Avec plaque d'échelle d'hystérèse | ||
101.40 € | 1 | 26 jours | Air / Eau / Azote gazeux / Argon | [Rc (R)] R | Non corrosif / Inerte | Pression positive | [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | 0,05 à 0,7 MPa | Aucun | ||
128.55 € | 1 | 4 jours | Air / Eau / Azote gazeux / Argon | [Rc (R)] R | Non corrosif / Inerte | Pression positive | [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | 0,05 à 0,7 MPa | Avec plaque d'échelle d'hystérèse | ||
149.27 € | 1 | 16 jours | Eau | [Rc (R)] R | Non corrosif | Pression positive | [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv. | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | 0,05 à 0,7 MPa | Aucun | ||
178.55 € | 1 | 4 jours | Eau | [Rc (R)] R | Non corrosif | Pression positive | [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv. | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | 0,05 à 0,7 MPa | Avec plaque d'échelle d'hystérèse | ||
101.40 € | 1 | 26 jours | Air / Eau / Azote gazeux / Argon | [Rc (R)] R | Non corrosif / Inerte | Pression positive | [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | 0,1 à 1,0 MPa | Aucun | ||
128.55 € | 1 | 4 jours | Air / Eau / Azote gazeux / Argon | [Rc (R)] R | Non corrosif / Inerte | Pression positive | [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | 0,1 à 1,0 MPa | Avec plaque d'échelle d'hystérèse | ||
101.40 € | 1 | 26 jours | Air / Eau / Azote gazeux / Argon | [NPT] NPT | Non corrosif / Inerte | Pression positive | [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | 0,1 à 1,0 MPa | Aucun | ||
149.27 € | 1 | 26 jours | Eau | [Rc (R)] R | Non corrosif | Pression positive | [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv. | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | 0,1 à 1,0 MPa | Aucun | ||
178.55 € | 1 | 26 jours | Eau | [Rc (R)] R | Non corrosif | Pression positive | [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv. | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | 0,1 à 1,0 MPa | Avec plaque d'échelle d'hystérèse | ||
149.27 € | 1 | 26 jours | Eau | [NPT] NPT | Non corrosif | Pression positive | [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv. | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | 0,1 à 1,0 MPa | Aucun | ||
111.39 € | 1 | 26 jours | Air / Eau / Azote gazeux / Argon | [Rc (R)] R | Non corrosif / Inerte | Pression de vide | [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | -10 à -100 kPa | Aucun | ||
162.16 € | 1 | 26 jours | Eau | [Rc (R)] R | Non corrosif | Pression de vide | [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv. | Type anti-gouttes (équivalent à IP44) | -10 à -100 kPa | Aucun |
Loading...
Type | Pressostat | Capteur, structure du moniteur | Forme intégrée | Méthode de sortie | Interrupteur |
---|---|---|---|---|---|
Type à port de tuyau | Filetage mâle | Filetage nominal de tuyauterie | 3/8 | Nombre de sorties | 1 |
Configuration des contacts | 1a1b | Unité de pression de plaque d'échelle | MPa | Conformité CE | Produit conforme CE |
Configurer
Propriétés de base
Type de fluide
Type de filetage de tuyauterie
Type de pression
Matériau des pièces en contact avec des liquides
Details Type
Pressure Setting Range
Plaque d'échelle d'hystérésis pour le réglage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles