Bouton moleté en résine NBPU-W / -B / -R (Numéros de référence)

Bouton moleté en résine NBPU-W / -B / -R
[Nominal thread (M)] 3/4
[Material] Polycarbonate (PC)
[Color] White/Black/Red
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa...130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)
[Metal Part] Material / Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NBPU-306B
NBPU-406B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Pas
(mm)

0.44 €

50 20 jours 1030.5

0.44 €

50 20 jours 1040.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Moletage Longueur L (mm)(mm) 6 Matériau Résine
Traitement de surface Non fourni Forme du trou de montage Non fourni FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard Matériau plastique PC
Diamètre extérieur de bouton(ø) 11 Épaisseur de bouton(mm) 6 Détails du matériau Polycarbonate

Assistance technique