Vis à tête cylindrique en acier (avec SW / PW [petit modèle]) / F-0000-S1E (Numéros de référence)

Vis à tête cylindrique en acier (avec SW / PW [petit modèle]) / F-0000-S1E
  • Remise sur volume
[Nominal thread (M)] 2/2.6/3/4/5
Pan-Head Screw
[Material] Steel
[Surface treatment] Trivalent chromium chromate
Spring washer (SW)
[Material] Steel
[Surface treatment] Trivalent chromium chromate
Flat washer (PW)
[Material] Steel
[Surface treatment] Trivalent chromium chromate

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-0206-S1E
F-0208-S1E
F-0210-S1E
F-0212-S1E
F-0305-S1E
F-0306-S1E
F-0308-S1E
F-0310-S1E
F-0312-S1E
F-0315-S1E
F-0318-S1E
F-0406-S1E
F-0408-S1E
F-0410-S1E
F-0412-S1E
F-0415-S1E
F-0508-S1E
F-0510-S1E
F-0512-S1E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

2.57 €

20 Disponible 5 jours 102-0.4

0.17 €

50 5 jours 102-0.4

0.17 €

50 5 jours 102-0.4

3.13 €

20 5 jours 102120.4

2.73 €

20 Disponible 5 jours 10350.5

2.73 €

20 Disponible 5 jours 103-0.5

2.73 €

20 Disponible 5 jours 103-0.5

2.73 €

20 Disponible 5 jours 103-0.5

2.73 €

20 Disponible 5 jours 103120.5

2.71 €

20 Disponible 5 jours 103-0.5

2.73 €

20 Disponible 5 jours 103180.5

3.13 €

20 5 jours 10---

2.57 €

20 Disponible 5 jours 10---

2.73 €

20 Disponible 5 jours 10---

2.73 €

20 Disponible 5 jours 10-12-

3.13 €

20 5 jours 10---

2.92 €

20 Disponible 5 jours 10---

2.92 €

20 5 jours 10---

2.92 €

20 5 jours 10-12-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Fer Traitement de surface Chrome trivalent
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique