Vis de serrage à tête cylindrique en acier inoxydable (avec SW / PW [petit modèle]) / U-0000-S1 (Numéros de référence)

Vis de serrage à tête cylindrique en acier inoxydable (avec SW / PW [petit modèle]) / U-0000-S1
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Nominal thread (M)] 2/2.5/2.6/3/4/5
Pan-Head Screw
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] Base material
Spring washer (SW)
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] Base material
Flat washer (PW)
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] Base material

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U-0205-S1
U-0208-S1
U-0212-S1
U-0305-S1
U-0306-S1
U-0308-S1
U-0310-S1
U-0312-S1
U-0315-S1
U-0406-S1
U-0408-S1
U-0410-S1
U-0412-S1
U-0415-S1
U-0508-S1
U-0510-S1
U-0512-S1
U-2506-S1
U-2512-S1
U-2605-S1
U-2606-S1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

0.22 €

50 5 jours 10250.4

0.22 €

50 5 jours 102-0.4

0.22 €

50 5 jours 102120.4

2.86 €

20 Disponible 5 jours 10350.5

2.44 €

20 5 jours 103-0.5

2.03 €

0.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

103-0.5

2.44 €

20 5 jours 103-0.5

2.57 €

20 5 jours 103120.5

2.57 €

20 5 jours 103-0.5

0.39 €

50 5 jours 10---

2.56 €

20 5 jours 10---

2.28 €

20 5 jours 10---

2.35 €

20 5 jours 10-12-

2.31 €

20 5 jours 10---

0.40 €

50 5 jours 10---

0.42 €

50 5 jours 10---

0.44 €

50 5 jours 10-12-

2.76 €

20 5 jours 102.5-0.45

0.22 €

50 19 jours 102.5120.45

0.20 €

50 5 jours 102.650.45

0.21 €

50 5 jours 102.6-0.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique