Écrou moleté en laiton (type à embase / borgne) NBNT- N / TB / TC / TG (Numéros de référence)

Écrou moleté en laiton (type à embase / borgne) NBNT- N / TB / TC / TG
[Nominal thread (M)] 3/4/5/6
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Surface treatment] Nickel plating (Ni) / Chrome plating (buff polishing) / Gold plating (Over Ni base) / Micro Black (Black coating over nickel base)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NBNT-310TB
NBNT-310TB-10
NBNT-315TB
NBNT-315TB-10
NBNT-320TB
NBNT-320TB-10
NBNT-412TB
NBNT-412TB-12
NBNT-415TB
NBNT-415TB-12
NBNT-420TB
NBNT-420TB-12
NBNT-515TB
NBNT-515TB-14
NBNT-520TB
NBNT-520TB-14
NBNT-525TB
NBNT-525TB-14
NBNT-620TB
NBNT-620TB-16
NBNT-625TB
NBNT-625TB-16
NBNT-630TB
NBNT-630TB-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M)

2.57 €

50 13 jours 10M3

2.63 €

50 13 jours 10M3

2.60 €

50 13 jours 10M3

2.69 €

50 13 jours 10M3

2.71 €

50 13 jours 10M3

2.79 €

50 13 jours 10M3

2.66 €

50 13 jours 10M4

2.82 €

50 13 jours 10M4

2.79 €

50 13 jours 10M4

2.96 €

50 13 jours 10M4

2.85 €

50 13 jours 10M4

3.13 €

50 13 jours 10M4

2.96 €

50 13 jours 10M5

3.22 €

50 13 jours 10M5

3.13 €

50 13 jours 10M5

3.52 €

50 13 jours 10M5

3.35 €

50 13 jours 10M5

3.83 €

50 13 jours 10M5

3.52 €

50 13 jours 10M6

3.92 €

50 13 jours 10M6

3.83 €

50 13 jours 10M6

4.30 €

50 13 jours 10M6

4.14 €

50 13 jours 10M6

4.73 €

50 13 jours 10M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Laiton Traitement de surface Placage au nickel Type de filetage Métrique, gros filet
Applications, fonctions Standard Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)

Assistance technique