Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Couleur de la roue | Matériau de la feuille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.74 € | 1 | Disponible | 17 jours | 193 à 183 | 80.01~140.00 | 100 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | - | 126 | Noir | Aluminium | |
145.43 € | 1 | Disponible | 17 jours | 193 à 183 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | - | 126 | Noir | Aluminium | |
151.75 € | 1 | Disponible | 17 jours | 193 à 183 | 80.01~140.00 | 100 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | - | 126 | Vert | Aluminium | |
151.75 € | 1 | Disponible | 17 jours | 193 à 183 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | - | 126 | Vert | Aluminium | |
145.98 € | 1 | Disponible | 17 jours | 193 à 183 | 80.01~140.00 | 100 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | 114 | - | 126 | Vert | Plaque d'acier | |
145.98 € | 1 | Disponible | 17 jours | 193 à 183 | 140.01~220.00 | 200 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | 114 | - | 126 | Vert | Plaque d'acier | |
147.24 € | 1 | Disponible | 17 jours | 193 à 183 | 80.01~140.00 | 100 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | 114 | - | 126 | Vert | Plaque d'acier | |
147.24 € | 1 | Disponible | 17 jours | 193 à 183 | 140.01~220.00 | 200 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | 114 | - | 126 | Vert | Plaque d'acier | |
127.18 € | 1 | Disponible | 17 jours | 193 à 183 | 80.01~140.00 | 100 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | - | 126 | Noir | Plaque d'acier | |
127.18 € | 1 | Disponible | 17 jours | 193 à 183 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | - | 126 | Noir | Plaque d'acier | |
134.77 € | 1 | Disponible | 17 jours | 193 à 183 | 80.01~140.00 | 100 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | - | 126 | Vert | Plaque d'acier | |
134.77 € | 1 | Disponible | 17 jours | 193 à 183 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | - | 126 | Vert | Plaque d'acier | |
150.66 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 80.01~140.00 | 100 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | - | 166 | Noir | Aluminium | |
157.23 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | - | 166 | Noir | Aluminium | |
157.23 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 80.01~140.00 | 100 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Noir | Aluminium | |
157.23 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Noir | Aluminium | |
164.82 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 80.01~140.00 | 100 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | - | 166 | Vert | Aluminium | |
164.82 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | - | 166 | Vert | Aluminium | |
164.82 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 80.01~140.00 | 100 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Vert | Aluminium | |
164.82 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Vert | Aluminium | |
159.05 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 80.01~140.00 | 100 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | 114 | - | 166 | Vert | Plaque d'acier | |
159.05 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 140.01~220.00 | 200 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | 114 | - | 166 | Vert | Plaque d'acier | |
159.05 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 80.01~140.00 | 100 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Vert | Plaque d'acier | |
159.05 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 140.01~220.00 | 200 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Vert | Plaque d'acier | |
160.31 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 80.01~140.00 | 100 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | 114 | - | 166 | Vert | Plaque d'acier | |
160.31 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 140.01~220.00 | 200 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | - | - | - | 114 | - | 166 | Vert | Plaque d'acier | |
160.31 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 80.01~140.00 | 100 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Vert | Plaque d'acier | |
160.31 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 140.01~220.00 | 200 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Vert | Plaque d'acier | |
138.98 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 80.01~140.00 | 100 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | 43 | 166 | Noir | Plaque d'acier | |
138.98 € | 1 | 17 jours | 246 à 236 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | 43 | 166 | Noir | Plaque d'acier | ||
138.98 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 80.01~140.00 | 100 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 43 | 166 | Noir | Plaque d'acier | |
138.98 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 43 | 166 | Noir | Plaque d'acier | |
146.56 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 80.01~140.00 | 100 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | 43 | 166 | Vert | Plaque d'acier | |
146.56 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | - | - | - | 114 | 43 | 166 | Vert | Plaque d'acier | |
146.56 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 80.01~140.00 | 100 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 43 | 166 | Vert | Plaque d'acier | |
146.56 € | 1 | Disponible | 17 jours | 246 à 236 | 140.01~220.00 | 200 | Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 43 | 166 | Vert | Plaque d'acier |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Avec amortisseur | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou long | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Roulements de roue | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Couleur de la roue
Matériau de la feuille
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles