Bouton moleté en laiton (fendu) NB-AB / AB-NB / AB-SR / AB-R (Numéros de référence)

Bouton moleté en laiton (fendu) NB-AB / AB-NB / AB-SR / AB-R
[Nominal thread (M)] 3(0.5) / 4(0.7)
[Knurled Knob]
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Surface treatment] Micro Black (black coating over nickel base), Micro Black is only applied to the knob part
[Black nylon washer (KW)]
[Material] Nylon 6
[Color] Black
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa...65°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Silicone rubber washer (SRW)
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50°(Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
NBR washer (RW)
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NB-306AAB
NB-306AAB-NB
NB-306AAB-R
NB-306AAB-SR
NB-306BAB
NB-306BAB-NB
NB-306BAB-R
NB-306BAB-SR
NB-306CAB
NB-306CAB-NB
NB-306CAB-R
NB-306CAB-SR
NB-306DAB
NB-306DAB-NB
NB-306DAB-R
NB-306DAB-SR
NB-306EAB
NB-306EAB-NB
NB-306EAB-R
NB-306EAB-SR
NB-306FAB
NB-306FAB-NB
NB-306FAB-R
NB-306FAB-SR
NB-306GAB
NB-306GAB-NB
NB-306GAB-R
NB-306GAB-SR
NB-306IAB
NB-306IAB-NB
NB-306IAB-R
NB-306IAB-SR
NB-306KAB
NB-306KAB-NB
NB-306KAB-R
NB-306KAB-SR
NB-306LAB
NB-306LAB-NB
NB-306LAB-R
NB-306LAB-SR
NB-306MAB
NB-306MAB-NB
NB-306MAB-R
NB-306MAB-SR
NB-306NAB
NB-306NAB-NB
NB-306NAB-R
NB-306NAB-SR
NB-308AAB
NB-308AAB-NB
NB-308AAB-R
NB-308AAB-SR
NB-308BAB
NB-308BAB-NB
NB-308BAB-R
NB-308BAB-SR
NB-308CAB
NB-308CAB-NB
NB-308CAB-R
NB-308CAB-SR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Forme supplémentaire Diamètre extérieur de bouton D
(ø)
Épaisseur de bouton H
(mm)
Rondelle

2.57 €

50 13 jours 1036Standard63Sans rondelle

2.72 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée63Avec rondelle en résine (nylon noir)

2.91 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée63Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.94 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée63Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.63 €

50 13 jours 1036Standard66Sans rondelle

2.77 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée66Avec rondelle en résine (nylon noir)

2.96 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée66Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.97 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée66Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.65 €

50 13 jours 1036Standard68Sans rondelle

2.79 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée68Avec rondelle en résine (nylon noir)

2.97 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée68Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.00 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée68Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.66 €

50 13 jours 1036Standard610Sans rondelle

2.83 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée610Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.02 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée610Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.02 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée610Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.69 €

50 13 jours 1036Standard612Sans rondelle

2.85 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée612Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.03 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée612Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.07 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée612Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.72 €

50 13 jours 1036Standard615Sans rondelle

2.88 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée615Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.07 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée615Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.08 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée615Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.69 €

50 13 jours 1036Standard83Sans rondelle

2.85 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée83Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.03 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée83Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.07 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée83Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.77 €

50 13 jours 1036Standard86Sans rondelle

2.91 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée86Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.13 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée86Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.14 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée86Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.82 €

50 13 jours 1036Standard88Sans rondelle

2.97 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée88Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.16 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée88Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.19 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée88Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.88 €

50 13 jours 1036Standard810Sans rondelle

3.02 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée810Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.21 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée810Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.25 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée810Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.91 €

50 13 jours 1036Standard1012Sans rondelle

3.08 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée1012Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.27 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée1012Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.28 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée1012Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.96 €

50 13 jours 1036Standard815Sans rondelle

3.13 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée815Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.31 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée815Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.33 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée815Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.60 €

50 13 jours 1038Standard63Sans rondelle

2.75 €

50 13 jours 1038Rondelle intégrée63Avec rondelle en résine (nylon noir)

2.94 €

50 13 jours 1038Rondelle intégrée63Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.96 €

50 13 jours 1038Rondelle intégrée63Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.65 €

50 13 jours 1038Standard66Sans rondelle

2.79 €

50 13 jours 1038Rondelle intégrée66Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.00 €

50 13 jours 1038Rondelle intégrée66Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.00 €

50 13 jours 1038Rondelle intégrée66Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.71 €

50 13 jours 1038Standard68Sans rondelle

2.85 €

50 13 jours 1038Rondelle intégrée68Avec rondelle en résine (nylon noir)

3.07 €

50 13 jours 1038Rondelle intégrée68Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

3.07 €

50 13 jours 1038Rondelle intégrée68Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

Loading...

Informations de base

Forme détaillée Moletage Matériau Laiton Traitement de surface Placage nickel noir
Forme du trou de montage Négatif FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard
Détails du matériau Laiton de décolletage (C3604BD) Détails du traitement de surface Micro noir (support nickel avec revêtement noir)

Assistance technique