Vis mécanique RENY (tête à empreinte cruciforme) RY-SR / RY-R (Numéros de référence)

Vis mécanique RENY (tête à empreinte cruciforme) RY-SR / RY-R
[Nominal thread (M)] 2(0.4) / 2.6(0.45) / 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0)
[Silicone rubber washer (SRW)]
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50° (Durometer type A) 49° (IRHD reference value)
[NBR washer (RW)]
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A) 63° (IRHD reference value)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RY-0203-R
RY-0203-SR
RY-0204-R
RY-0204-SR
RY-0205-R
RY-0205-SR
RY-0206-R
RY-0206-SR
RY-0208-R
RY-0208-SR
RY-0210-R
RY-0210-SR
RY-0212-R
RY-0212-SR
RY-0304-R
RY-0304-SR
RY-0305-R
RY-0305-SR
RY-0306-R
RY-0306-SR
RY-0308-R
RY-0308-SR
RY-0310-R
RY-0310-SR
RY-0312-R
RY-0312-SR
RY-0315-R
RY-0315-SR
RY-0316-R
RY-0316-SR
RY-0320-R
RY-0320-SR
RY-0325-R
RY-0325-SR
RY-0330-R
RY-0330-SR
RY-0405-R
RY-0405-SR
RY-0406-R
RY-0406-SR
RY-0408-R
RY-0408-SR
RY-0410-R
RY-0410-SR
RY-0412-R
RY-0412-SR
RY-0415-R
RY-0415-SR
RY-0416-R
RY-0416-SR
RY-0420-R
RY-0420-SR
RY-0425-R
RY-0425-SR
RY-0430-R
RY-0430-SR
RY-0508-R
RY-0508-SR
RY-0510-R
RY-0510-SR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)

0.58 €

50 13 jours 1023

0.61 €

50 13 jours 1023

0.58 €

50 13 jours 1024

0.61 €

50 13 jours 1024

0.58 €

50 13 jours 1025

0.61 €

50 13 jours 1025

0.59 €

50 13 jours 1026

0.61 €

50 13 jours 1026

0.59 €

50 13 jours 1028

0.61 €

50 13 jours 1028

0.59 €

50 14 jours 10210

0.64 €

50 14 jours 10210

0.61 €

50 14 jours 10212

0.64 €

50 14 jours 10212

0.54 €

50 13 jours 1034

0.54 €

50 13 jours 1034

0.54 €

50 13 jours 1035

0.54 €

50 13 jours 1035

0.54 €

50 13 jours 1036

0.54 €

50 13 jours 1036

0.54 €

50 14 jours 1038

0.54 €

50 14 jours 1038

0.58 €

50 13 jours 10310

0.58 €

50 13 jours 10310

0.58 €

50 13 jours 10312

0.58 €

50 13 jours 10312

0.67 €

50 13 jours 10315

0.67 €

50 13 jours 10315

0.73 €

50 14 jours 10316

0.73 €

50 14 jours 10316

0.76 €

50 13 jours 10320

0.76 €

50 13 jours 10320

0.86 €

50 13 jours 10325

0.86 €

50 13 jours 10325

1.04 €

50 13 jours 10330

1.04 €

50 13 jours 10330

0.61 €

50 13 jours 1045

0.61 €

50 13 jours 1045

0.61 €

50 13 jours 1046

0.61 €

50 13 jours 1046

0.64 €

50 14 jours 1048

0.64 €

50 14 jours 1048

0.64 €

50 14 jours 10410

0.65 €

50 14 jours 10410

0.70 €

50 14 jours 10412

0.70 €

50 14 jours 10412

0.78 €

50 14 jours 10415

0.79 €

50 14 jours 10415

0.78 €

50 14 jours 10416

0.79 €

50 14 jours 10416

0.82 €

50 13 jours 10420

0.82 €

50 13 jours 10420

0.98 €

50 13 jours 10425

1.01 €

50 13 jours 10425

1.10 €

50 13 jours 10430

1.14 €

50 13 jours 10430

0.70 €

50 13 jours 1058

0.73 €

50 13 jours 1058

0.72 €

50 13 jours 10510

0.76 €

50 13 jours 10510

Loading...

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme supplémentaire Rondelle incluse Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Résistance à la chaleur
Matériau plastique RENY Couleur Vert citron

Assistance technique