Limiteurs de couple à soufflet / serrage de moyeu / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium, acier inoxydable / KBK, BKK / KBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Limiteurs de couple à soufflet / serrage de moyeu / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium, acier inoxydable / KBK, BKK / KBK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Torque range: 0.2 - 500Nm
Outer diameter: 29 - 129mm
Bore diameters: 3 - 70mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBK/BKK-2-46-[3-14/1]-[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-2-46-[3-14/1]-N[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-2-46-N[3-14/1]-[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-2-46-N[3-14/1]-N[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-2-52-[3-14/1]-[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-2-52-[3-14/1]-N[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-2-52-N[3-14/1]-[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-2-52-N[3-14/1]-N[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-2-56-[3-14/1]-[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-2-56-[3-14/1]-N[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-2-56-N[3-14/1]-[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-2-56-N[3-14/1]-N[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-4.5-57-[6-16/1]-[6-13/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-4.5-57-[6-16/1]-N[6-13/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-4.5-57-N[6-16/1]-[6-13/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-4.5-57-N[6-16/1]-N[6-13/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-4.5-65-[6-16/1]-[6-13/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-4.5-65-[6-16/1]-N[6-13/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-4.5-65-N[6-16/1]-[6-13/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-4.5-65-N[6-16/1]-N[6-13/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-7-65-[6-25/1]-[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-7-65-[6-25/1]-N[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-7-65-N[6-25/1]-[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-7-65-N[6-25/1]-N[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-7-75-[6-25/1]-[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-7-75-[6-25/1]-N[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-7-75-N[6-25/1]-[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-7-75-N[6-25/1]-N[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-10-65-[6-25/1]-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-10-65-[6-25/1]-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-10-65-N[6-25/1]-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-10-65-N[6-25/1]-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-10-75-[6-25/1]-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-10-75-[6-25/1]-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-10-75-N[6-25/1]-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-10-75-N[6-25/1]-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-30-85-[10-32/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-30-85-[10-32/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-30-85-N[10-32/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-30-85-N[10-32/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-30-94-[10-32/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-30-94-[10-32/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-30-94-N[10-32/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-30-94-N[10-32/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-60-105-[12-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-60-105-[12-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-60-105-N[12-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-60-105-N[12-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-60-115-[12-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-60-115-[12-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-60-115-N[12-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-60-115-N[12-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-80-113-[14-42/1]-[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-80-113-[14-42/1]-N[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-80-113-N[14-42/1]-[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-80-113-N[14-42/1]-N[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-80-125-[14-42/1]-[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-80-125-[14-42/1]-N[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-80-125-N[14-42/1]-[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/BKK-80-125-N[14-42/1]-N[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Couple Trous D1 Trous D2 Nombre max. Alésages D1 pour rainure de clavette Nombre max. Alésages D2 pour rainure de clavette Rainure de clavette (D1) Rainure de clavette (D2) Branchement Couple

-

1 22 jours 1029462132000,151,50,31: 0.2-1.5 / 2: 0.5-23-143-81414NonNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1029462132000,151,50,31: 0.2-1.5 / 2: 0.5-23-143-81414NonOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1029462132000,151,50,31: 0.2-1.5 / 2: 0.5-23-143-81414OuiNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1029462132000,151,50,31: 0.2-1.5 / 2: 0.5-23-143-81414OuiOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1029522132000,21,50,41: 0.2-1.5 / 2: 0.5-23-143-81414NonNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1029522132000,21,50,41: 0.2-1.5 / 2: 0.5-23-143-81414NonOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1029522132000,21,50,41: 0.2-1.5 / 2: 0.5-23-143-81414OuiNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1029522132000,21,50,41: 0.2-1.5 / 2: 0.5-23-143-81414OuiOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1029562132000,2520,51: 0.2-1.5 / 2: 0.5-23-143-81414NonNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1029562132000,2520,51: 0.2-1.5 / 2: 0.5-23-143-81414NonOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1029562132000,2520,51: 0.2-1.5 / 2: 0.5-23-143-81414OuiNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1029562132000,2520,51: 0.2-1.5 / 2: 0.5-23-143-81414OuiOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1036574,5123000,11,50,31: 1-3 / 2: 3-66-166-131616NonNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1036574,5123000,11,50,31: 1-3 / 2: 3-66-166-131616NonOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1036574,5123000,11,50,31: 1-3 / 2: 3-66-166-131616OuiNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1036574,5123000,11,50,31: 1-3 / 2: 3-66-166-131616OuiOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1036654,5123000,220,51: 1-3 / 2: 3-66-166-131616NonNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1036654,5123000,220,51: 1-3 / 2: 3-66-166-131616NonOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1036654,5123000,220,51: 1-3 / 2: 3-66-166-131616OuiNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1036654,5123000,220,51: 1-3 / 2: 3-66-166-131616OuiOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1049657116900,151,50,41: 1-4 / 2: 3-76-256-162525NonNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1049657116900,151,50,41: 1-4 / 2: 3-76-256-162525NonOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1049657116900,151,50,41: 1-4 / 2: 3-76-256-162525OuiNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1049657116900,151,50,41: 1-4 / 2: 3-76-256-162525OuiOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1049757116900,320,61: 1-4 / 2: 3-76-256-162525NonNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1049757116900,320,61: 1-4 / 2: 3-76-256-162525NonOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1049757116900,320,61: 1-4 / 2: 3-76-256-162525OuiNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1049757116900,320,61: 1-4 / 2: 3-76-256-162525OuiOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10496510116900,151,50,41: 3-7 / 2: 5-106-256-162525NonNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10496510116900,151,50,41: 3-7 / 2: 5-106-256-162525NonOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10496510116900,151,50,41: 3-7 / 2: 5-106-256-162525OuiNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10496510116900,151,50,41: 3-7 / 2: 5-106-256-162525OuiOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10497510116900,320,61: 3-7 / 2: 5-106-256-162525NonNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10497510116900,320,61: 3-7 / 2: 5-106-256-162525NonOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10497510116900,320,61: 3-7 / 2: 5-106-256-162525OuiNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10497510116900,320,61: 3-7 / 2: 5-106-256-162525OuiOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1064853095400,151,50,61: 5-15 / 2: 10-3010-3010-203030NonNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1064853095400,151,50,61: 5-15 / 2: 10-3010-3010-203030NonOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1064853095400,151,50,61: 5-15 / 2: 10-3010-3010-203030OuiNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1064853095400,151,50,61: 5-15 / 2: 10-3010-3010-203030OuiOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1064943095400,25211: 5-15 / 2: 10-3010-3010-203030NonNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1064943095400,25211: 5-15 / 2: 10-3010-3010-203030NonOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1064943095400,25211: 5-15 / 2: 10-3010-3010-203030OuiNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 1064943095400,25211: 5-15 / 2: 10-3010-3010-203030OuiOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10791056081800,151,50,61: 12-35 / 2: 20-6012-3212-283232NonNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10791056081800,151,50,61: 12-35 / 2: 20-6012-3212-283232NonOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10791056081800,151,50,61: 12-35 / 2: 20-6012-3212-283232OuiNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10791056081800,151,50,61: 12-35 / 2: 20-6012-3212-283232OuiOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10791156081800,25211: 12-35 / 2: 20-6012-3212-283232NonNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10791156081800,25211: 12-35 / 2: 20-6012-3212-283232NonOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10791156081800,25211: 12-35 / 2: 20-6012-3212-283232OuiNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10791156081800,25211: 12-35 / 2: 20-6012-3212-283232OuiOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10941138062200,21,50,51: 15-40 / 2: 30-8014-4214-534242NonNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10941138062200,21,50,51: 15-40 / 2: 30-8014-4214-534242NonOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10941138062200,21,50,51: 15-40 / 2: 30-8014-4214-534242OuiNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10941138062200,21,50,51: 15-40 / 2: 30-8014-4214-534242OuiOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10941258062200,2520,81: 15-40 / 2: 30-8014-4214-354242NonNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10941258062200,2520,81: 15-40 / 2: 30-8014-4214-354242NonOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10941258062200,2520,81: 15-40 / 2: 30-8014-4214-354242OuiNonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

-

1 22 jours 10941258062200,2520,81: 15-40 / 2: 30-8014-4214-354242OuiOuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

Loading...

Informations de base

Type Type à soufflets Application Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caractéristique High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia
Matériau de pièce des soufflets Stainless Steel

Assistance technique