Limiteurs de couple / serrage de moyeu, clavette DIN 6885 / Couple réglable / KBK, L-K / KBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Limiteurs de couple  / serrage de moyeu, clavette DIN 6885 / Couple réglable / KBK, L-K / KBK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Backlash - Free Safety Coupling
Fast assembly with clamp hub
For mounting pulleys, sprockets, ...
Torque range: 0.2-500 Nm
Version "LL" with two ball bearings for high radial loads

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBK/L-K-2-[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-2-N[3-8/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-4.5-[6-13/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-4.5-N[6-13/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-7-[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-7-N[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-10-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-10-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-30-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-30-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-60-[12-28/1]-[13-65/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-60-N[12-28/1]-[13-65/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-80-[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-80-N[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-150-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-150-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-200-[22-41/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-200-N[22-41/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-300-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-300-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-500-[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-K-500-N[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Couple Trous D1 Nombre max. Alésages D1 pour rainure de clavette Rainure de clavette (D1) Branchement Couple
1 22 jours 1029282132001: 0.2-1,5 / 2: 0.5-23-88NonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 1029282132001: 0.2-1,5 / 2: 0.5-23-88OuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 1036304,5123001: 1-3 / 2: 3-66-139NonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 1036304,5123001: 1-3 / 2: 3-66-139OuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 1049367120001: 1-4 / 2: 3-76-1611NonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 1049367120001: 1-4 / 2: 3-76-1611OuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 10493610120001: 3-7 / 2: 5-106-1611NonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 10493610120001: 3-7 / 2: 5-106-1611OuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 106452.53094001: 5-15 / 2: 10-3010-2014NonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 106452.53094001: 5-15 / 2: 10-3010-2014OuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 1079736078001: 13-35 / 2: 20-6512-2821NonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 1079736078001: 13-35 / 2: 20-6512-2821OuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 1094678064001: 15-40 / 2: 30-8014-3527NonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 1094678064001: 15-40 / 2: 30-8014-3527OuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 10946715055001: 50-130 / 2: 65-15014-3527NonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 10946715055001: 50-130 / 2: 65-15014-3527OuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 101097920055001: 30-90 / 2: 80-20022-4133NonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 101097920055001: 30-90 / 2: 80-20022-4133OuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 101198430050001: 60-200 / 2: 100-30030-5042NonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 101198430050001: 60-200 / 2: 100-30030-5042OuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 101299550045001: 80-250 / 2: 200-50035-5646NonBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2
1 22 jours 101299550045001: 80-250 / 2: 200-50035-5646OuiBranchement multiple / Branchement synchrone1 ~ 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autres Application Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caractéristique High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia

Assistance technique