Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Couple | Trous D1 | Nombre max. Alésages D1 pour rainure de clavette | Rainure de clavette (D1) | Branchement | Couple | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 jours | 10 | 49 | 26 | 10 | 12000 | 1: 3-7 / 2: 5-10 | 6-12 | 12 | Oui | Branchement multiple / Branchement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 10 | 64 | 33.5 | 30 | 9400 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 10-16 | 16 | Oui | Branchement multiple / Branchement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 10 | 79 | 45 | 60 | 7800 | 1: 13-35 / 2: 20-65 | 15-24 | 24 | Oui | Branchement multiple / Branchement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 10 | 94 | 46 | 80 | 6400 | 1: 15-40 / 2: 30-80 | 19-29 | 29 | Oui | Branchement multiple / Branchement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 10 | 169 | 80 | 1400 | 3500 | 1: 450-900 / 2: 800-1400 | 30-60 | 60 | Oui | Branchement multiple / Branchement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 10 | 94 | 46 | 150 | 5500 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 19-29 | 29 | Oui | Branchement multiple / Branchement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 10 | 109 | 52 | 200 | 5500 | 1: 30-90 / 2: 80-200 | 20-38 | 38 | Oui | Branchement multiple / Branchement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 10 | 119 | 58 | 300 | 5000 | 1: 60-200 / 2: 100-300 | 20-42 | 42 | Oui | Branchement multiple / Branchement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 10 | 129 | 57 | 500 | 4500 | 1: 80-250 / 2: 200-500 | 20-50 | 50 | Oui | Branchement multiple / Branchement synchrone | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 jours | 10 | 169 | 80 | 800 | 3500 | 1: 260-600 / 2: 500-900 | 30-60 | 60 | Oui | Branchement multiple / Branchement synchrone | 1 ~ 2 |
Loading...
Type | Others | Application | Standard / Servo Motor / Stepping Motor | Caractéristique | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale W(mm)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Couple
[3-1400/1]
Trous D1
Nombre max. Alésages D1 pour rainure de clavette
Rainure de clavette (D1)
Branchement
Couple
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles