Réducteur à vis sans fin haute efficacité série MAL (Numéros de référence)

Réducteur à vis sans fin haute efficacité série MAL
[Features]
· Lightweight
Aluminum die-cast product body provides a 45% weight reduction in comparison to previous cast-iron models, with improved strength and performance.
 · Compact and high-capacity
Approximately 200% increase in product case surface area significantly improves rated heat capacity (compared to previous models)
· Extensive lineup
Extensive lineup caters to any need, with hollow output, solid output, dual input shaft, motors included, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MALB50L40
MALB50L50
MALB50L60
MALW63R30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRapport de réduction Diamètre de l'arbre
(φ)
Disposition de l'arbre de sortie Modèle n° (distance au centre des engrenages) Position et orientation des axes

379.05 €

1 21 jours 104025Côté gauche50Arbre à vis sans fin en dessous de l'arbre de sortie

379.05 €

1 20 jours 105025Côté gauche50Arbre à vis sans fin en dessous de l'arbre de sortie

379.05 €

1 20 jours 10+6025Côté gauche50Arbre à vis sans fin en dessous de l'arbre de sortie

499.63 €

1 20 jours 103030Côté droit63Arbre à vis sans fin au-dessus de l'arbre de sortie

Loading...

  1. 1

Informations de base

Division de montage Sans pied Type Vis sans fin La présence ou l'absence de moteur N/A
Type d'arbre de sortie Plein

Assistance technique