Crépine de type 20K Y en acier inoxydable, de type vissé (Numéros de référence)

Crépine de type 20K Y en acier inoxydable, de type vissé
Used to prevent the formation of obstructions within equipment and facilities by stopping foreign matter and other contaminants from getting into the pipeline system.
The Y-shaped strainer is used for straight piping sections in which there is little in the way of foreign matter or other contaminants in the diversion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20SYL-13A-20M-32A
20SYL-13A-40M-40A
20SYL-14A-20M-10A
20SYL-14A-20M-15A
20SYL-14A-20M-20A
20SYL-14A-20M-25A
20SYL-14A-20M-32A
20SYL-14A-20M-40A
20SYL-14A-20M-50A
20SYL-14A-40M-10A
20SYL-14A-40M-15A
20SYL-14A-40M-20A
20SYL-14A-40M-25A
20SYL-14A-40M-32A
20SYL-14A-40M-40A
20SYL-14A-40M-50A
20SYL-14A-60M-10A
20SYL-14A-60M-15A
20SYL-14A-60M-20A
20SYL-14A-60M-25A
20SYL-14A-60M-32A
20SYL-14A-60M-40A
20SYL-14A-60M-50A
20SYL-14A-80M-10A
20SYL-14A-80M-15A
20SYL-14A-80M-20A
20SYL-14A-80M-25A
20SYL-14A-80M-32A
20SYL-14A-80M-40A
20SYL-14A-80M-50A
20SYL-14A-100M-10A
20SYL-14A-100M-15A
20SYL-14A-100M-20A
20SYL-14A-100M-25A
20SYL-14A-100M-32A
20SYL-14A-100M-40A
20SYL-14A-100M-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Dimension L
(mm)
Dimension H
(mm)
Size Détails du matériau du corps principal Tamis (maille)

123.06 €

1 15 jours 1 1/4B1 1/4B1359532ASCS13A20

193.26 €

1 15 jours 1 1/2B1 1/2B15010040ASCS13A40

106.50 €

1 24 jours 3/8B3/8B704510ASCS14A20

122.38 €

1 24 jours 1/2B1/2B855515ASCS14A20

105.23 €

1 24 jours 3/4B3/4B1007020ASCS14A20

140.99 €

1 24 jours 1B1B1158025ASCS14A20

159.49 €

1 24 jours 1 1/4B1 1/4B1359532ASCS14A20

250.76 €

1 24 jours 1 1/2B1 1/2B15010040ASCS14A20

348.16 €

1 24 jours 2B2B18011550ASCS14A20

106.50 €

1 15 jours 3/8B3/8B704510ASCS14A40

122.38 €

1 12 jours 1/2B1/2B855515ASCS14A40

105.23 €

1 15 jours 3/4B3/4B1007020ASCS14A40

140.99 €

1 15 jours 1B1B1158025ASCS14A40

159.49 €

1 15 jours 1 1/4B1 1/4B1359532ASCS14A40

250.76 €

1 15 jours 1 1/2B1 1/2B15010040ASCS14A40

348.16 €

1 15 jours 2B2B18011550ASCS14A40

106.50 €

1 12 jours 3/8B3/8B704510ASCS14A60

122.38 €

1 15 jours 1/2B1/2B855515ASCS14A60

105.23 €

1 12 jours 3/4B3/4B1007020ASCS14A60

140.99 €

1 12 jours 1B1B1158025ASCS14A60

159.49 €

1 12 jours 1 1/4B1 1/4B1359532ASCS14A60

250.76 €

1 12 jours 1 1/2B1 1/2B15010040ASCS14A60

348.16 €

1 12 jours 2B2B18011550ASCS14A60

106.50 €

1 24 jours 3/8B3/8B704510ASCS14A80

122.38 €

1 24 jours 1/2B1/2B855515ASCS14A80

105.23 €

1 24 jours 3/4B3/4B1007020ASCS14A80

140.99 €

1 24 jours 1B1B1158025ASCS14A80

159.49 €

1 24 jours 1 1/4B1 1/4B1359532ASCS14A80

250.76 €

1 24 jours 1 1/2B1 1/2B15010040ASCS14A80

348.16 €

1 24 jours 2B2B18011550ASCS14A80

106.50 €

1 24 jours 3/8B3/8B704510ASCS14A100

122.38 €

1 24 jours 1/2B1/2B855515ASCS14A100

105.23 €

1 24 jours 3/4B3/4B1007020ASCS14A100

140.99 €

1 24 jours 1B1B1158025ASCS14A100

159.49 €

1 24 jours 1 1/4B1 1/4B1359532ASCS14A100

250.76 €

1 24 jours 1 1/2B1 1/2B15010040ASCS14A100

348.16 €

1 24 jours 2B2B18011550ASCS14A100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Water / Air / Oil / Gas Forme Y Type Pression nominale 20K
Matériau du corps Acier inoxydable Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Pression de service max.(MPa) 2.0 Maximum Operating Temperature(°C) 150 Matériaux du joint statique/joint torique PTFE

Assistance technique