Crépine provisoire en acier inoxydable de type plat (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10T-3-20M-15A
10T-3-20M-20A
10T-3-20M-25A
10T-3-20M-32A
10T-3-20M-350A
10T-3-40M-15A
10T-3-40M-20A
10T-3-40M-25A
10T-3-40M-32A
10T-3-40M-350A
10T-3-60M-15A
10T-3-60M-20A
10T-3-60M-25A
10T-3-60M-32A
10T-3-60M-350A
10T-3-80M-15A
10T-3-80M-20A
10T-3-80M-25A
10T-3-80M-32A
10T-3-80M-350A
10T-3-100M-15A
10T-3-100M-20A
10T-3-100M-25A
10T-3-100M-32A
10T-3-100M-350A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube Dimension T
(mm)
Size Tamis (maille)

142.84 €

1 24 jours 1/2B1/2B415A20

133.36 €

1 24 jours 3/4B3/4B420A20

137.15 €

1 24 jours 1B1B425A20

152.33 €

1 24 jours 1 1/2B1 1/2B432A20

2,392.18 €

1 23 jours 14B14B16350A20

142.84 €

1 12 jours 1/2B1/2B415A40

133.36 €

1 12 jours 3/4B3/4B420A40

137.15 €

1 12 jours 1B1B425A40

152.33 €

1 12 jours 1 1/2B1 1/2B432A40

2,392.18 €

1 23 jours 14B14B16350A40

142.84 €

1 24 jours 1/2B1/2B415A60

133.36 €

1 24 jours 3/4B3/4B420A60

137.15 €

1 24 jours 1B1B425A60

152.33 €

1 24 jours 1 1/2B1 1/2B432A60

2,392.18 €

1 23 jours 14B14B16350A60

142.84 €

1 24 jours 1/2B1/2B415A80

133.36 €

1 24 jours 3/4B3/4B420A80

137.15 €

1 24 jours 1B1B425A80

152.33 €

1 24 jours 1 1/2B1 1/2B432A80

2,392.18 €

1 23 jours 14B14B16350A80

142.84 €

1 24 jours 1/2B1/2B415A100

133.36 €

1 24 jours 3/4B3/4B420A100

137.15 €

1 24 jours 1B1B425A100

152.33 €

1 24 jours 1 1/2B1 1/2B432A100

2,392.18 €

1 23 jours 14B14B16350A100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Water Forme Flat Type Pression nominale 10K
Matériau du corps Acier inoxydable Côté alimentation, type de connexion Flange Côté commande, type de connexion Other
Pression de service max.(MPa) 1.0 Connection Flange Standard 10K Détails du matériau du corps principal SUS304

Assistance technique