Petit support de laser inclinable / rotatif

Petit support de laser inclinable / rotatif
  • Remise sur volume
[Features]
· The IR-CL tilting/rotating laser holder is a laser holder that can be used for mounting small semiconductor lasers and base lasers. It also features dual-axis tilt adjustment and single-axis rotation adjustment capabilities to facilitate optical axis alignment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IR-CL

Référence pièce
IR-CL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

339.14 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à avance lente Diamètre d'élément applicable (rond)(φ mm) Max. ø30 Dimension de la section de montage du corps principal Axe de montage : ø12mm, longueur : 60mm
Plage de mouvement fin Inclinaison : axe double ±2°, rotation : axe simple ±5°

Assistance technique