Support de caméra inclinable / rotatif B

Support de caméra inclinable / rotatif B
  • Remise sur volume
[Features]
· IR-CB Tilting/Rotating Camera Holder B can be used to hold square shaped cameras up to 30 mm in size. It features dual-axis tilt adjustment and single-axis rotation adjustment capabilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IR-CB

Référence pièce
IR-CB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

339.14 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à avance lente Taille applicable (pour un carré)(mm) Max. 30 Dimension de la section de montage du corps principal Axe de montage : ø12mm, longueur : 60mm
Plage de mouvement fin Inclinaison : axe double ±2°, rotation : axe simple ±5°

Assistance technique