Pignon d'accouplement à chaîne MS avec traitement de l'alésage d'arbre (Numéros de référence)

Pignon d'accouplement à chaîne MS avec traitement de l'alésage d'arbre
With rational operation and labor-saving in mind, we maintain a large stock of JIS35 to JIS100 sprockets ready-machined with shaft bores, keyways, and set screws

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS4012-D14
MS4014-D30
MS5016-D25
MS5018-D35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre nominal Nombre de dents
(t)
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(mm)
Diamètre de moyeu
(mm)
Longueur de moyeu
(mm)
Largeur de rainure
(mm)
Profondeur de rainure
(mm)
Taille de vis de serrage

31.64 €

1 8 jours 10401214353652.3M6

34.38 €

1 8 jours 10401430433683.3M8

45.70 €

1 8 jours 10501625604583.3M8

58.53 €

1 8 jours 105018357045103.3M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme B Nombre de rails 1 Type Alésage d'arbre de type usiné
Matériau Acier Type à arbre Usinage de l'alésage de l'arbre configurable Traitement de surface Non fourni
Nombre de trous de vis 2 Matériau (détails) Acier au carbone

Assistance technique