Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Diamètre extérieur de moyeu (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.62 € | 1 | 7 jours | 10 | ø12 | ø26 | ||
35.23 € | 1 | 7 jours | 10 | ø12 | ø30 | ||
37.97 € | 1 | 7 jours | 10 | ø12 | ø30 | ||
41.35 € | 1 | 7 jours | 10 | ø12 | ø34 | ||
47.23 € | 1 | 7 jours | 10 | ø12 | ø34 | ||
54.76 € | 1 | 7 jours | 10 | ø14 | ø40 | ||
63.20 € | 1 | 7 jours | 10 | ø14 | ø50 | ||
66.56 € | 1 | 7 jours | 10 | ø14 | ø50 | ||
74.57 € | 1 | 7 jours | 10 | ø14 | ø55 | ||
81.76 € | 1 | 7 jours | 10 | ø14 | ø55 | ||
90.54 € | 1 | 7 jours | 10 | ø14 | ø65 | ||
98.26 € | 1 | 7 jours | 10 | ø14 | ø65 | ||
107.86 € | 1 | 7 jours | 10 | ø14 | ø70 | ||
87.88 € | 1 | 7 jours | 10 | ø16 | ø70 | ||
108.36 € | 1 | 7 jours | 10 | ø16 | ø80 | ||
119.05 € | 1 | 7 jours | 10 | ø16 | ø80 | ||
130.64 € | 1 | 7 jours | 10 | ø18 | ø95 | ||
149.52 € | 1 | 7 jours | 10 | ø18 | ø95 | ||
169.09 € | 1 | 7 jours | 10 | ø18 | ø110 | ||
194.03 € | 1 | 7 jours | 10 | ø18 | ø110 |
Loading...
Matériau | Résine | Forme | Type B | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | NA |
Jeu | Disponible | roulement | NA | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Non spécifié |
Manchon métallique | NA | Précision(Ancien JIS) | Classe 9 à 10 équivalent | Matériaux (détails) | Polyacétal (bleu) |
Forme (détails) | B1 | Longueur totale(mm) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Diamètre extérieur de moyeu(ø)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles