Engrenage hélicoïdal m1 bleu (polyacétal) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H1BP10L-B
H1BP10R-B
H1BP13L-B
H1BP13R-B
H1BP15L-B
H1BP15R-B
H1BP20L-B
H1BP20R-B
H1BP26L-B
H1BP26R-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Sens de torsion Diam. d'alésage de l'arbre, diam. de l'arbre Diamètre extérieur de moyeu
(ø)

13.55 €

1 7 jours 1010Gaucheø4ø10

13.55 €

1 7 jours 1010Droiteø4ø10

15.97 €

1 7 jours 1013Gaucheø5ø14

15.97 €

1 7 jours 1013Droiteø5ø14

16.29 €

1 7 jours 1015Gaucheø6ø15

16.29 €

1 7 jours 1015Droiteø6ø15

23.12 €

1 7 jours 1020Gaucheø6ø22

23.12 €

1 7 jours 1020Droiteø6ø22

28.00 €

1 7 jours 1026Gaucheø8ø32

28.00 €

1 7 jours 1026Droiteø8ø32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Module 1 Matériau Résine Traitement thermique NA
Dent rectifiée NA Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Largeur de façade(mm) 12 Longueur totale(mm) 22

Assistance technique