Vis / boulon de serrage STR (Numéros de référence)

Vis / boulon de serrage STR
  • Remise sur volume
● For applications such as adjusting chain tension.
● Use the same thread fitting length of SRC/SRCS roller chain bolt on both sides.
● A roller chain joint link or offset link is required to connect to a roller chain.

(i)Remarque

  • Ces images de produit sont uniquement représentatives. Vérifiez les normes du produit pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STR-25
STR-35
STR-40
STR-60
STRS-40
STRS-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Valeur nominale de chaînes à rouleaux applicables Matériau du corps principal Méplats
(mm)

20.77 €

1 Disponible 6 jours 25S45C / SUM24L7

22.50 €

1 Disponible 6 jours 35S45C / SUM2210

27.92 €

1 Disponible 6 jours 40S45C / SUM2213

54.03 €

1 Disponible 6 jours 60S45C / SUM2219

50.76 €

1 Disponible 14 jours 40SUS303 / SUS30313

112.81 €

1 6 jours 60SUS303 / SUS30319

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tendeur

Assistance technique