Charnières d'angle / Fiches à cylindre / acier / GN 129.3 / GANTER

Charnières d'angle / Fiches à cylindre / acier / GN 129.3 / GANTER
  • Remise sur volume
Hinges GN 129.3 are used for doors which are flush with the frame on the outside. Once assembled, they cannot be unhinged.
By using cylinder screws DIN 912, they are conveniently fixed using threads on the user side or by using through screws for different clamping thicknesses.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
129.3-66-55-A-ST
129.3-91-55-A-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur l
(mm)
Weight
(kg)

24.52 €

1 Disponible 7 jours 660.228

32.98 €

1 Disponible 7 jours 910.271

Loading...

  1. 1

Informations de base

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 55 Matériau du corps principal ST, Steel Type A-Fixing from the front side

Assistance technique