Charnières de porte / filetage intérieur / acier inoxydable / 139.6-76-126 / GANTER

Charnières de porte / filetage intérieur / acier inoxydable / 139.6-76-126 / GANTER
  • Remise sur volume
With the exception of the connector plug, the hinge without safety switch GN 139.6 do not differ in their external appearance from hinges with safety switch GN 139.5. With the concealed screw connection at the back, the hinge is also tamper-proof.
The compact design combines safety and attractive appearance.
The design with broad hinge halves is intended for mounting to glass or polycarbonate doors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

139.6-76-126

Référence pièce
139.6-76-126
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

530.48 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 126 Largeur l(mm) 76 Weight(kg) 0.909

Vous vous trouvez sur la page de Charnières de porte / filetage intérieur / acier inoxydable / 139.6-76-126 / GANTER, le numéro d'article est le suivant: 139.6-76-126.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 139.6-76-126.

Assistance technique