Swivel clamp connector joints, Aluminium

Swivel clamp connector joints, Aluminium
  • En promotion
  • Remise sur volume
GN 285 swivel clamp connector joints are an assembly of two GN 275 swivel clamp connectors.
Since the swivel clamp connectors have an identical swivel width “b”, all bores „d1/ d2“ can be combined as required.
The clamping bores are mechanically machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
285-B12-B12-2-BL
285-B12-B12-2-SW
285-B12-B14-2-BL
285-B12-B14-2-SW
285-B12-B16-2-BL
285-B12-B16-2-SW
285-B12-B18-2-BL
285-B12-B18-2-SW
285-B14-B14-2-BL
285-B14-B14-2-SW
285-B14-B16-2-BL
285-B14-B16-2-SW
285-B14-B18-2-BL
285-B14-B18-2-SW
285-B16-B16-2-BL
285-B16-B16-2-SW
285-B16-B18-2-BL
285-B16-B18-2-SW
285-B18-B18-2-BL
285-B18-B18-2-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. du montant
(mm)
Bore 2
(mm)
Finish

43.12 €

22.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

1212BL

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1212SW

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1214BL

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1214SW

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1216BL

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1216SW

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1218BL

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1218SW

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1414BL

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1414SW

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1416BL

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1416SW

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1418BL

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1418SW

43.12 €

22.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

1616BL

43.12 €

22.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

1616SW

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1618BL

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1618SW

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1818BL

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1818SW

Loading...

  1. 1

Informations de base

Identification No. 2, with 3 Stainless Steel-clamping screws DIN 912

Assistance technique