Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. du montant (mm) | Bore 2 (mm) | Square s1 | Square s2 | Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 40 | - | - | BL | |
108.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 40 | - | - | SW | |
106.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | - | - | V 40 | BL | |
108.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | - | - | V 40 | SW | |
108.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 42 | 42 | - | - | BL | |
108.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 42 | 42 | - | - | SW | |
107.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 45 | 45 | - | - | BL | |
104.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 45 | 45 | - | - | SW | |
106.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 45 | - | - | V 45 | BL | |
104.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 45 | - | - | V 45 | SW | |
107.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 48 | 48 | - | - | BL | |
108.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 48 | 48 | - | - | SW | |
107.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 50 | - | - | BL | |
108.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 50 | - | - | SW | |
108.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | - | - | V 50 | BL | |
108.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | - | - | V 50 | SW | |
108.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | V 40 | V 40 | BL | |
108.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | V 40 | V 40 | SW | |
103.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | V 45 | V 45 | BL | |
104.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | V 45 | V 45 | SW | |
108.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | V 50 | V 50 | BL | |
108.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | V 50 | V 50 | SW |
Loading...
Type | S, stepless adjustment | Identification No. | 2, with 5 Stainless Steel-clamping screws DIN 912 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du montant(mm)
Bore 2(mm)
Square s1
Square s2
Finish
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles