Capuchon de l'amortisseur de chocs gamme RB (Numéros de référence)

Capuchon de l'amortisseur de chocs gamme RB
Cap for RB Series.
[Features]
· Cap only.
· Material: polyurethane.
· Cannot be attached to the basic type.
[Applications]
· For the RB Series of shock absorbers.

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Le produit réel est uniquement un capuchon et peut être différent de l'image. Veuillez vous référer au catalogue pour des images détaillées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Shock Absorber RB Series Cap Specifications

Shock Absorber RB Series Cap dimensional drawing

Shock Absorber RB Series Cap dimensional drawing

*This is a replacement part for use with models that come with caps. Cannot be attached to the basic type.

Part Number Dimensions
A B SR
RBC08C 6.5 6.8 6
RBC10C 9 8.7 7.5
RBC14C 12.5 12 10
RBC20C 16 18 20
RBC27C 21 25 25

 

(Units: mm)

 

Référence pièce
RBC08C
RBC10C
RBC14C
RBC20C
RBC27C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur B
(mm)

1.19 €

1 12 jours 6.8

1.19 €

1 12 jours 8.7

2.32 €

1 12 jours 12

2.32 €

1 12 jours 18

3.45 €

1 12 jours 25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, composants associés Composants associés

Assistance technique