Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Floating Joint JB Series external appearance
Operating range
Diameter 12 mm, 16 mm
Component Parts
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Stud | Free-cutting steel | Electroless nickel plating |
2 | Case | Brass | Electroless nickel plating |
3 | Ring | Stainless steel | - |
4 | Socket | Brass | Electroless nickel plating |
5 | Dust cover | Synthetic rubber | - |
*See the manufacturer's catalog regarding replacement parts.
Diameter 20 to 160 mm
Component Parts
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Stud | Chrome molybdenum steel | Dyed black |
2 | Case | Carbon steel | Black zinc chromated |
3 | Ring | Chrome molybdenum steel | - |
4 | Cap | Carbon steel | Black zinc chromated |
5 | Dust cover | Synthetic rubber | - |
6 | Set screw | Carbon steel | Zinc chromate |
JB20/16 dimensional drawing
JB20/160 dimensional drawing
(Unit: mm)
Compatible bore size | Model | M | A | B | C | D | E | F | G | H | Center of sphere R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter | Pitch | |||||||||||
12 | JB12-3-050 | 3 | 0.5 | 24.5 | 3 | 4 | 16 | 2 | 6 | 5 | 10 | 13 |
16 | JB16-4-070 | 4 | 0.7 | 26.5 | 4.5 | 6 | 16 | 2 | 6 | 5 | 10 | 15 |
20 | JB20-5-080 | 5 | 0.8 | 33 | 5 | 6.5 | 21 | 4.5 | 7 | 7 | 13 | 19.5 |
25 | JB25-6-100 | 6 | 1 | 38 | 6 | 8 | 24 | 5 | 8 | 8 | 17 | 22.5 |
40 | JB40-8-125 | 8 | 1.25 | 51 | 8.5 | 11 | 31 | 6 | 11 | 11 | 22 | 29 |
63 | JB63-10-150 | 10 | 1.5 | 62.5 | 10 | 13 | 41 | 7.5 | 14 | 13.5 | 27 | 35.5 |
80 | JB80-16-200 | 16 | 2 | 80.5 | 16 | 20 | 50 | 9.5 | 19 | 16 | 32 | 47.5 |
100 | JB100-20-250 | 20 | 2.5 | 101 | 21 | 26 | 59.5 | 11.5 | 24 | 20 | 41 | 59 |
140 | JB140-22-250 | 22 | 2.5 | 129 | 17 | 22 | 79 | 14 | 30 | 22 | 46 | 71.5 |
160 | JB160-24-300 | 24 | 3 | 149 | 20 | 26 | 96 | 16 | 36 | 24 | 55 | 83 |
Compatible bore size | Model | Maximum thread depth P | Allowable eccentricity U | Maximum operating tension and compression force N | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Compression | Tension | |||||
12 | JB12-3-050 | 7 | 0.5 | 112 | 112 | 0.02 |
16 | JB16-4-070 | 7 | 0.5 | 200 | 200 | 0.02 |
20 | JB20-5-080 | 8 | 0.5 | 1,100 | 300 | 0.04 |
25 | JB25-6-100 | 9 | 0.5 | 2,500 | 500 | 0.07 |
40 | JB40-8-125 | 13 | 0.75 | 6,000 | 1,300 | 0.15 |
63 | JB63-10-150 | 15 | 1 | 11,000 | 3,100 | 0.29 |
80 | JB80-16-200 | 18 | 1.25 | 18,000 | 5,000 | 0.56 |
100 | JB100-20-250 | 24 | 2 | 28,000 | 7,900 | 1.04 |
140 | JB140-22-250 | 38 | 2.5 | 54,000 | 15,300 | 2.6 |
160 | JB160-24-300 | 42 | 3 | 71,000 | 20,000 | 4.5 |
Référence pièce
|
---|
JB12-3-050 |
JB16-4-070 |
JB16-4-070-X11 |
JB20-5-080 |
JB25-6-100 |
JB25-6-100-X11 |
JB40-8-125 |
JB40-8-125-X11 |
JB63-10-150 |
JB63-10-150-X11 |
JB80-16-200 |
JB100-20-250 |
JB140-22-250 |
JB160-24-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Matériau du corps principal | Matériau du goujon | Désalignement U admissible (mm) | Taille d'alésage de vérin applicable (ø) | Filetage nominal de vérin applicable | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.44 € | 1 | 4 jours | M3 à M8 | 0.5 à 0.8 | Laiton | [Acier] Acier de décolletage | 0.5 | 12 | M3 × 0.5 | Aucun | ||
13.79 € | 1 | 4 jours | M3 à M8 | 0.5 à 0.8 | Laiton | [Acier] Acier de décolletage | 0.5 | 16 | M4 × 0.7 | Aucun | ||
17.79 € | 1 | 26 jours | M3 à M8 | 0.5 à 0.8 | Laiton | [Acier] Acier de décolletage | 0.5 | 16 | M4 × 0.7 | Spécifications haute température (-5 à +100°C) | ||
32.53 € | 1 | 4 jours | M3 à M8 | 0.5 à 0.8 | [Acier] Acier au carbone | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 0.5 | 20 | M5 × 0.8 | Aucun | ||
33.48 € | 1 | 4 jours | M3 à M8 | 1 à 1,75 | [Acier] Acier au carbone | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 0.5 | 25 | M6 × 1 | Aucun | ||
38.52 € | 1 | 26 jours | M3 à M8 | 1 à 1,75 | [Acier] Acier au carbone | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 0.5 | 25 | M6 × 1 | Spécifications haute température (-5 à +100°C) | ||
44.24 € | 1 | 3 jours | M3 à M8 | 1 à 1,75 | [Acier] Acier au carbone | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 0.75 | 40 | M8 × 1.25 | Aucun | ||
40.44 € | 1 | Devis | M3 à M8 | 1 à 1,75 | [Acier] Acier au carbone | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 0.75 | 40 | M8 × 1.25 | Spécifications haute température (-5 à +100°C) | ||
59.61 € | 1 | 33 jours | M10 à M18 | 1 à 1,75 | [Acier] Acier au carbone | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 1 | 63 | M10 × 1.5 | Aucun | ||
68.97 € | 1 | Devis | M10 à M18 | 1 à 1,75 | [Acier] Acier au carbone | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 1 | 63 | M10 × 1.5 | Spécifications haute température (-5 à +100°C) | ||
74.06 € | 1 | 55 jours | M10 à M18 | 2 à 2,5 | [Acier] Acier au carbone | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 1.25 | 80 | M16 × 2 | Aucun | ||
101.15 € | 1 | 4 jours | M20 à M26 | 2 à 2,5 | [Acier] Acier au carbone | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 2 | 100 | M20 × 2.5 | Aucun | ||
312.32 € | 1 | 4 jours | M20 à M26 | 2 à 2,5 | [Acier] Acier au carbone | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 2.5 | 140 | M22 × 2.5 | Aucun | ||
400.81 € | 1 | 26 jours | M20 à M26 | 2.5 or more | [Acier] Acier au carbone | [Acier] Acier au chrome-molybdène | 3 | 160 | M24 × 3 | Aucun |
Loading...
Type | Joints flottants | Cylindre utilisé | Cylindre pneumatique | Type de connexion, côté cylindre | Filetages |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion, côté pièce à usiner | Taraudé | Tête métallique | Non fourni | Désalignement angulaire admissible V(deg) | ±5 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Filetage de connexion nominal P(mm)
Matériau du corps principal
Matériau du goujon
Désalignement U admissible(mm)
Taille d'alésage de vérin applicable(ø)
Filetage nominal de vérin applicable
Option
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles