Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
(Unit: mm)
ZP□□UT□□ dimensional drawing
Model | A | B | Y |
---|---|---|---|
ZP10UT□□ | 10 | 11 | 1 |
ZP13UT□□ | 13 | 14 | 1.5 |
ZP16UT□□ | 16 | 17 |
Pad diameter: 10 mm, 13 mm, 16 mm
ZP□□CT□□ dimensional drawing
Model | A | B | Y |
---|---|---|---|
ZP10CT□□ | 10 | 11 | 0.8 |
ZP13CT□□ | 13 | 14 | 1 |
ZP16CT□□ | 16 | 17 |
Pad diameter: 10 mm, 13 mm, 16 mm
ZP2004U□□ dimensional drawing
Pad diameter: minor axis 2 ×; major axis 4 mm
ZP3507U□□ dimensional drawing
Pad diameter: minor axis 3.5 ×; major axis 7 mm
ZP4010U□□ dimensional drawing
Pad diameter: minor axis 4 ×; major axis 10 mm
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Diamètre de patin (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | Caoutchouc fluoré | 10 | ||
4.47 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | 10 | ||
5.52 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | 10 | ||
3.44 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc nitrile] NBR | 10 | ||
3.82 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 10 | ||
4.68 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | Caoutchouc uréthane | 10 | ||
5.52 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | Caoutchouc fluoré | 10 | ||
5.52 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | 10 | ||
3.44 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc nitrile] NBR | 10 | ||
3.82 € | 10 | 26 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 10 | ||
4.68 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | Caoutchouc uréthane | 10 | ||
5.52 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | Caoutchouc fluoré | 13 | ||
4.47 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | 13 | ||
5.52 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | 13 | ||
3.44 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc nitrile] NBR | 13 | ||
3.82 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 13 | ||
4.68 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | Caoutchouc uréthane | 13 | ||
5.52 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | Caoutchouc fluoré | 13 | ||
4.47 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | 13 | ||
5.52 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | 13 | ||
3.44 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc nitrile] NBR | 13 | ||
3.82 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 13 | ||
4.69 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | Caoutchouc uréthane | 13 | ||
6.11 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | Caoutchouc fluoré | 16 | ||
5.06 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | 16 | ||
6.11 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | 16 | ||
4.03 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc nitrile] NBR | 16 | ||
4.35 € | 10 | 26 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 16 | ||
5.27 € | 10 | 98 jours | Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | Caoutchouc uréthane | 16 | ||
6.11 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | Caoutchouc fluoré | 16 | ||
5.06 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | 16 | ||
6.11 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | 16 | ||
4.03 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc nitrile] NBR | 16 | ||
4.42 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Profil bas | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 16 | ||
5.35 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Caoutchouc fluoré | 2 × 4 | ||
3.94 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | 2 × 4 | ||
4.10 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | 2 × 4 | ||
3.82 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR | 2 × 4 | ||
4.03 € | 10 | 4 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 2 × 4 | ||
4.74 € | 10 | 4 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Caoutchouc uréthane | 2 × 4 | ||
4.65 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Caoutchouc fluoré | 3,5 × 7 | ||
3.23 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | 3,5 × 7 | ||
3.39 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | 3,5 × 7 | ||
3.11 € | 10 | 4 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR | 3,5 × 7 | ||
3.32 € | 10 | 4 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 3,5 × 7 | ||
4.03 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Caoutchouc uréthane | 3,5 × 7 | ||
4.65 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Caoutchouc fluoré | 4 × 10 | ||
3.23 € | 10 | 26 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | 4 × 10 | ||
3.39 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | 4 × 10 | ||
3.11 € | 10 | 98 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR | 4 × 10 | ||
3.39 € | 10 | 22 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 4 × 10 | ||
4.03 € | 10 | 39 jours | Tampon uniquement | [Autres] Type plat | Caoutchouc uréthane | 4 × 10 |
Loading...
Méthode de montage | Type encastré | Matériau | Groupe de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Type à tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Diamètre de patin(ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles