• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Électrovanne 5 voies, orifice sur le corps, unité unique (séries SX3000/SX5000/SX700) (Numéros de référence)

Électrovanne 5 voies, orifice sur le corps, unité unique (séries SX3000/SX5000/SX700)
Les vannes pilotes sont concentrées sur un côté, ce qui permet de regrouper le câblage et de donner à l'électrovanne un aspect épuré.
[Caractéristiques]
· Faible consommation d'énergie de 0,6 W. Haute fiabilité et longue durée de vie de 50 millions de cycles ou plus.
· Le voyant lumineux et la commande manuelle ont été consolidés. Conception compacte avec grand débit.
· Réponse rapide de 10 ms.
· Meilleure résistance au drainage. · Convient pour une utilisation dans des applications sans cuivre ni fluor
· Design attrayant avec des tons de couleur vives.
· Pas de brouillard d'échappement ou de bruit d'échappement provenant de la vanne pilote.
· Même base de distributeur que la série SY.
· Les dimensions des orifices du vérin peuvent être modifiées.

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit sont fournies à titre illustratif uniquement. (Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SX3420-5LOZ-C6-Q

Référence pièce
SX3420-5LOZ-C6-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

126.56 €

1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Utilisation unique Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Direct Caractéristiques Standard / Sans lubrification / Matériau de type fluoropolymère sans cuivre / Faible courant Nombre de solénoïdes Double
Type à commutation Centre d'échappement à 3 positions État à la mise hors tension Reprise automatique (retour de ressort) Tension 24VDC
Type à port de tuyau Tuyauterie à simple pression Tuyauterie Tuyauterie directe Type d'entraînement Tiroir type piloté
Valeur CV 0.16 Diamètre du tube de raccordement Ø6 Type de joint Joint souple
Pression nominale(MPa) 0.2 à 0.7 Alimentation en air piloté Interne Interrupteur manuel Non bloquant
Entrée électrique du fil de sortie Connecteur de prise L, sans connecteur / L plug connector without connector Manuel Non verrouillable, type à poussoir Témoin / Suppresseur de surtension Avec témoin et suppresseur de surtension
Support Pas de support Conformité CE Oui Spécifications communes Commun positif

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 voies, orifice sur le corps, unité unique (séries SX3000/SX5000/SX700), le numéro d'article est le suivant: SX3420-5LOZ-C6-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SX3420-5LOZ-C6-Q.

Assistance technique