Raccord union adaptateur coudé en résine fluorée F-UEA (Numéros de référence)

Raccord union adaptateur coudé en résine fluorée F-UEA
Offre une étanchéité et une résistance à l'arrachement élevées. Une bague d'impact maintient fermement le tuyau.

(i)Remarque

  • Ce produit nécessite un évasement lors du montage de tuyau.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-UEA-H2-TH2S
F-UEA-H3-TH3S
F-UEA-H4-TH4S
F-UEA-H8-TH8S
F-UEA-M6-TH2S
F-UEA-M8-TH3S
F-UEA-M10-TH3S
F-UEA-M19-TH6S
F-UEA-M25-TH8S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) D.I. du tube applicable
(mm)

44.37 €

1 12 jours 6.351/43.95

54.65 €

1 12 jours 9.533/86.35

67.68 €

1 12 jours 12.71/29.53

108.30 €

1 12 jours 25.4122.2

44.38 €

1 12 jours 6-4

47.12 €

1 12 jours 8-6

54.65 €

1 12 jours 10-8

106.60 €

1 12 jours 19-15.8

108.31 €

1 12 jours 25-22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal du raccord Matériau du corps principal PFA Type de connexion Autres
Pression de service max.(MPa) 0.7 Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique