Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZR100-K15LZ-ECL-Q
Référence pièce
|
---|
ZR100-K15LZ-ECL-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction supplémentaire | Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge | Entrée électrique | Témoin / Suppresseur de surtension | Manuel | Spécifications de sortie | Spécifications de l'unité | Spécifications du fil de sortie | Type à commutateur de vide | Entrée électrique de commutateur de vide | Aiguille de réglage du débit de coupure du vide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458.94 € | 1 | 26 jours | Filtre / Valves pour génération de vide / Type mécanique, pressostat pour vide / Valve d'élimination du vide | Vanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF) | Type de connecteur de prise de type L | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | Sortie de collecteur ouvert NPN 1 | S/O | Longueur de fil de sortie 0.3m | Pressostat de vide (ZSE2) + filtre | Fil de sortie avec connecteur (longueur: 3 m) | Non |
Loading...
Type | Unité | Forme du port de connexion du port de vide | Rc1/8 | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Rc1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Article seul | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5:: 50 | Tension nominale | 24VDC |
Accessoires | Support A ou B | Marquage CE | Marquage CE |
Vous vous trouvez sur la page de Module de vide de grande taille: Système de Pompe à vide série ZR, le numéro d'article est le suivant: ZR100-K15LZ-ECL-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZR100-K15LZ-ECL-Q.
Configurer
Propriétés de base
Fonction supplémentaire
Type
Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge
Entrée électrique
Témoin / Suppresseur de surtension
Manuel
Spécifications de sortie
Spécifications de l'unité
Spécifications du fil de sortie
Type à commutateur de vide
Entrée électrique de commutateur de vide
Aiguille de réglage du débit de coupure du vide
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZR100-K15LNZ-F-L-Q |
ZR100-K15LOZ-E55CN-Q |
ZR100-K15LZ-E55CL-Q |
ZR100-K15MOZ-DBML-Q |
ZR100-K15MOZ-F-Q |
ZR100-K15MOZB-F-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fonction supplémentaire | Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge | Entrée électrique | Témoin / Suppresseur de surtension | Manuel | Spécifications de sortie | Spécifications de l'unité | Spécifications du fil de sortie | Type à commutateur de vide | Entrée électrique de commutateur de vide | Aiguille de réglage du débit de coupure du vide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363.15 € | 1 | 26 jours | Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre | Vanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF) | Type de connecteur de prise de type L | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | S/O | S/O | Avec fil de sortie | Filtre | S/O | Contre-écrou | ||
452.18 € | 1 | 26 jours | Type mécanique, pressostat pour vide / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre | Vanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF) | Type de connecteur de prise de type L | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | Sortie de collecteur ouvert PNP 1 | S/O | Pas de connecteur | Pressostat de vide (ZSE2) + filtre | Sans fil de sortie avec connecteur | Non | ||
458.94 € | 1 | 26 jours | Type mécanique, pressostat pour vide / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre | Vanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF) | Type de connecteur de prise de type L | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | Sortie de collecteur ouvert PNP 1 | S/O | Longueur de fil de sortie 0.3m | Pressostat de vide (ZSE2) + filtre | Fil de sortie avec connecteur (longueur: 3 m) | Non | ||
519.40 € | 1 | 26 jours | Avec affichage à DEL, pressostat pour vide / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre | Vanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF) | Type de connecteur de prise de type M | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | Unité SI fixe | Pas de connecteur | Pressostat numérique pour vide (ZSE30A) + filtre | Fil de sortie avec connecteur (longueur : 2m) | Non | ||
355.81 € | 1 | 26 jours | Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre | Vanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF) | Type de connecteur de prise de type M | With light/surge voltage suppressor | Type à poussoir non verrouillable | S/O | S/O | Pas de connecteur | Filtre | S/O | Non | ||
355.81 € | 1 | 26 jours | Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du vide / Filtre | Vanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF) | Type de connecteur de prise de type M | With light/surge voltage suppressor | Type à fente verrouillable | S/O | S/O | Pas de connecteur | Filtre | S/O | Non |