Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4.5-Stage Bellows Pad ZP2 Series (Vertical Vacuum Inlet With Adapter) external appearance
4.5-Stage Bellows Pad ZP2 Series (Single Unit) external appearance
Short thread type usage example
One-touch fitting type usage example
(Unit: mm)
Material | Applicable Pad Diameter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ø15 mm | ø20 mm | ø30 mm | ø40 mm | ø46 mm | ||
NBR | - | - | - | ● | ● | |
Urethane Rubber | - | - | - | ● | ● | |
FKM | - | - | - | ● | ● | |
Conductive NBR | - | - | - | ● | ● | |
Conductive Silicone Rubber (White) | - | - | - | ● | ● | |
Silicone Rubber (White) | Hardness A40 Note: | ● | ● | ● | - | - |
Hardness A50 | - | - | - | ● | ● | |
Silicone Rubber (White) High-Hardness Type | Hardness A60 | ● | ● | ● | - | - |
Note: Identification of rubber hardness: Painted with 1 pink dot.
(Unit: mm)
Vacuum Entry Port | Mounting Thread Diameter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10 | A16 | A20 | A30 | AL12 | AL14 | |
Short Thread | ● | ● | ● | ● | - | - |
One-Touch Fitting (ø6 mm [mounting screw diameter]) | - | - | - | - | ● | ● |
*See the table below for mounting thread diameters.
(Unit: mm)
Type | Symbol | Thread Diameter (Male Thread) | ø15 mm | ø20 mm | ø30 mm | ø40 mm | ø46 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Thread | A10 | M10 ×; 1 | ● | ● | - | - | - |
A16 | M16 ×; 1.5 | - | - | ● | - | - | |
A20 | M20 ×; 1.5 | - | - | - | ● | - | |
A30 | M30 ×; 1.5 | - | - | - | - | ● | |
One-touch fitting | AL12 | M12 ×; 1 | ● | ● | - | - | - |
AL14 | M14 ×; 1 | - | - | ● | ● | ● |
Weight Table | [g] |
---|---|
ZP2-B15ZJS□ | 2.0 |
ZP2-B20ZJS□ | 2.0 |
ZP2-B30ZJS□ | 4.5 |
ZP2-40ZJN | 16.0 |
ZP2-40ZJS□ | 15.0 |
ZP2-40ZJU | 16.0 |
ZP2-40ZJF | 25.0 |
ZP2-40ZJGN | 16.0 |
ZP2-40ZJGS | 16.0 |
ZP2-46ZJN | 19.0 |
ZP2-46ZJS□ | 17.0 |
ZP2-46ZJU | 19.0 |
ZP2-46ZJF | 30.0 |
ZP2-46ZJGS | 19.0 |
Weight Table | [g] |
---|---|
ZP2-TB15ZJS□-AL12-06 | 17.0 |
ZP2-TB20ZJS□-AL12-06 | 17.0 |
ZP2-TB30ZJS□-AL14-06 | 26.5 |
ZP2-T40ZJN-AL14-06 | 46.0 |
ZP2-T40ZJS□-AL14-06 | 45.0 |
ZP2-T40ZJF-AL14-06 | 55.0 |
ZP2-T40ZJGS-AL14-06 | 46.0 |
ZP2-T46ZJN-AL14-06 | 56.0 |
ZP2-T46ZJS□-AL14-06 | 54.0 |
ZP2-T46ZJU-AL14-06 | 56.0 |
Weight Table | [g] |
---|---|
ZP2-B15ZJS□ | 2.0 |
ZP2-B20ZJS□ | 2.0 |
ZP2-B30ZJS□ | 4.5 |
ZP2-40ZJN | 16.0 |
ZP2-40ZJS□ | 15.0 |
ZP2-40ZJU | 16.0 |
ZP2-40ZJF | 25.0 |
ZP2-40ZJGN | 16.0 |
ZP2-40ZJGS | 16.0 |
ZP2-46ZJN | 19.0 |
ZP2-46ZJS□ | 17.0 |
ZP2-46ZJU | 19.0 |
ZP2-46ZJF | 30.0 |
ZP2-46ZJGS | 19.0 |
(Unit: mm)
Short thread type ZP2-TB15ZJS□-A10 dimensional drawing
Vacuum inlet: one-touch fitting type ZP2-TB15ZJS□-AL12-06 dimensional drawing
Pad single unit ZP2-B15ZJS□ dimensional drawing
Pad single unit ZP2-B20ZJS dimensional drawing
Short thread type (pad with adapter) component configuration
Number | Part Name | Material (Surface Treatment) |
---|---|---|
1 | Pad | Pad material |
2 | Adapter | Aluminum alloy (anodized) |
3 | Seal Washer | Structural steel NBR |
One-touch fitting type (pad with adapter) component configuration
Number | Part Name | Material (Surface Treatment) |
---|---|---|
1 | Pad | Pad material |
2 | Adapter | Aluminum alloy (anodized) |
3 | Seal | NBR |
4 | Cassette | - |
5 | Nut | Structural steel (trivalent chromate) |
*Refer to the manufacturer's catalog for product information not detailed above.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Vis de connexion de montage | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.85 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc fluoré | - | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 40 | - | - | Unité de tampon | ||
13.79 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile | 40 | - | - | Unité de tampon | ||
14.84 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Standard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 40 | - | - | Unité de tampon | ||
12.74 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Standard / Résistant à l'huile | 40 | - | - | Unité de tampon | ||
13.35 € | 1 | 39 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 40 | - | - | Unité de tampon | ||
14.60 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc uréthane | - | Standard | 40 | - | - | Unité de tampon | ||
25.85 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc fluoré | - | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 46 | - | - | Unité de tampon | ||
14.84 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Standard / Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 46 | - | - | Unité de tampon | ||
12.74 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Standard / Résistant à l'huile | 46 | - | - | Unité de tampon | ||
13.35 € | 1 | 39 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 46 | - | - | Unité de tampon | ||
14.60 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc uréthane | - | Standard | 46 | - | - | Unité de tampon | ||
8.55 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 15 | - | - | Unité de tampon | ||
8.55 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Gomme de silicone, dureté élevée | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 15 | - | - | Unité de tampon | ||
8.55 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 20 | - | - | Unité de tampon | ||
8.55 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Gomme de silicone, dureté élevée | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 20 | - | - | Unité de tampon | ||
10.85 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 30 | - | - | Unité de tampon | ||
10.85 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Gomme de silicone, dureté élevée | - | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 30 | - | - | Unité de tampon | ||
26.53 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | Standard / Diffusion statique / Résistant à l'huile | 40 | M20 | Filetage mâle M20 × 1,5 | Avec adaptateur | ||
29.18 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetages | Standard / Résistant à l'huile | 40 | M20 | Filetage mâle M20 × 1,5 | Avec adaptateur | ||
30.73 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc nitrile] NBR | Accouplement à simple effet | Standard / Résistant à l'huile | 40 | ø6 | Filetage mâle M14 × 1 | Avec adaptateur | ||
29.84 € | 1 | 4 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 40 | M20 | Filetage mâle M20 × 1,5 | Avec adaptateur | ||
31.39 € | 1 | 4 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Accouplement à simple effet | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 40 | ø6 | Filetage mâle M14 × 1 | Avec adaptateur | ||
32.85 € | 1 | 4 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 46 | M30 | Filetage mâle M30 × 1,5 | Avec adaptateur | ||
34.39 € | 1 | 4 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Accouplement à simple effet | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 46 | ø6 | Filetage mâle M14 × 1 | Avec adaptateur | ||
35.85 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | Caoutchouc uréthane | Accouplement à simple effet | Standard | 46 | ø6 | Filetage mâle M14 × 1 | Avec adaptateur | ||
20.53 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Gomme de silicone, dureté élevée | Filetages | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 15 | M10 | Filetage mâle M10 × 1 | Avec adaptateur | ||
22.06 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Gomme de silicone, dureté élevée | Accouplement à simple effet | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 15 | ø6 | Filetage mâle M12 × 1 | Avec adaptateur | ||
20.53 € | 1 | 4 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 15 | M10 | Filetage mâle M10 × 1 | Avec adaptateur | ||
22.06 € | 1 | 4 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Accouplement à simple effet | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 15 | ø6 | Filetage mâle M12 × 1 | Avec adaptateur | ||
20.53 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Gomme de silicone, dureté élevée | Filetages | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 20 | M10 | Filetage mâle M10 × 1 | Avec adaptateur | ||
22.06 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Gomme de silicone, dureté élevée | Accouplement à simple effet | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 20 | ø6 | Filetage mâle M12 × 1 | Avec adaptateur | ||
20.53 € | 1 | 4 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 20 | M10 | Filetage mâle M10 × 1 | Avec adaptateur | ||
22.06 € | 1 | 4 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Accouplement à simple effet | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 20 | ø6 | Filetage mâle M12 × 1 | Avec adaptateur | ||
24.39 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Gomme de silicone, dureté élevée | Filetages | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 30 | M16 | Filetage mâle M16 × 1,5 | Avec adaptateur | ||
25.85 € | 1 | 26 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Gomme de silicone, dureté élevée | Accouplement à simple effet | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 30 | ø6 | Filetage mâle M14 × 1 | Avec adaptateur | ||
24.39 € | 1 | 4 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 30 | M16 | Filetage mâle M16 × 1,5 | Avec adaptateur | ||
25.85 € | 1 | 4 jours | Standard / Jeu de supports | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Accouplement à simple effet | Standard / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 30 | ø6 | Filetage mâle M14 × 1 | Avec adaptateur |
Loading...
Type à tampon | Soufflets | Méthode de montage | Type encastré | Matériau | Groupe de caoutchouc |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Port de sortie du vide
Environnement de fonctionnement
Diamètre de patin(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Vis de connexion de montage
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles